K-D M8A-4P-10m-PVC

Câble de raccordement

Réf. produit : 50104528

Icon Icon Icon
Liste de résultats : 1 produits trouvés
KD U-M8-4A-V1-100
Câble de raccordement
Numéro d’article : 50130851
  • Connexion: Connecteur rond, M8
  • Modèle: Axiale, Prise femelle
  • Nombre de pôles: 4 pièce(s)
  • Longueur de câble: 10.000 mm
Numéro d’article : 50130851

Délais de livraison d'env. 25 jours ouvrables
Tension de fonctionnement 30 V CA/CC max.
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M8
Type Prise femelle
Nombre de pôles 4 pôles
Modèle Axiale
Connecteur rond, LED Non
Verrouillage Fixation vissée, zinc moulé sous pression nickelé, couple recommandé 0,6 Nm, autobloquant
Type de connexion Extrémité libre
Nombre de brins 4 pièce(s)
Couleur de la gaine Noir
Blindé Non
Sans silicone Oui
Longueur de câble 10.000 mm
Matériau de gaine PVC
Rayon de courbure pour pose flexible, min. Au moins 10 x le diamètre du câble
Rayon de courbure pour pose fixe, min. Au moins 5 x le diamètre du câble
Température ambiante, fonctionnement, pose flexible -5 ... 80 °C
Température ambiante, fonctionnement, pose fixe -30 ... 80 °C
Homologations UL
c UL US
Numéro de tarif douanier 85444290
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
Modèle CAO 3D - zip
Déclaration de conformité CE - pdf