KB ET-30000-SA-RJ45

Câble de liaison

Réf. produit : 50109886

Icon
Liste de résultats : 1 produits trouvés
KSS ET-M12-4A-RJ45-A-P7-300
Câble de liaison
Numéro d’article : 50135084
  • Interface: Ethernet
  • Connexion: Connecteur rond, M12  - RJ45
  • Connexion 01, modèle: Axiale, Prise mâle
  • Connexion 1, nombre de pôles: 4 pièce(s)
Numéro d’article : 50135084

Disponible immédiatement

Application Résistant aux produits chimiques
Adapté pour interface Ethernet
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Type Prise mâle
Nombre de pôles 4 pôles
Codage Codage D
Modèle Axiale
Connecteur rond, LED Non
Type de connexion RJ45
Type Prise mâle
Nombre de pôles 4 pôles
Modèle Axiale
Couleur de la gaine Vert
Blindé Oui
Modèle de câble Câble de liaison
Longueur de câble 30.000 mm
Matériau de gaine PUR
Numéro de tarif douanier 85444290
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
Modèle CAO 3D - zip