KB PS2 IT4xxx
Câble de liaison
| Adapté pour | Lecteurs mobiles de codes à barres, série IT 38xx |
| Adapté pour interface | PS/2 |
| Type de connexion | PS/2 |
| Modèle | Axiale |
| Type | Prise femelle |
| Type de connexion | RJ41 |
| Type de connexion | PS/2 |
| Modèle | Axiale |
| Type | Prise mâle |
| Nombre de brins | 10 pièce(s) |
| Couleur de la gaine | Noir |
| Blindé | Oui |
| Modèle de câble | Câble de liaison |
| Longueur de câble | 2.400 mm |
| Matériau de gaine | PVC |
| Possibilité d'utilisation sur chaîne d'entraînement | Non |
| Numéro de tarif douanier | 85444210 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
| ECLASS 8.0 | 27279218 |
| ECLASS 9.0 | 27060311 |
| ECLASS 10.0 | 27060311 |
| ECLASS 11.0 | 27060311 |
| ETIM 5.0 | EC001855 |
| ETIM 6.0 | EC001855 |
| ETIM 7.0 | EC001855 |