KB RS232/ext-5m

Câble de liaison

Réf. produit : 50106111

Liste de résultats : 1 produits trouvés
KB 232-3 IT190x
Câble de liaison
Numéro d’article : 50128800
  • Adaptépour: Lecteurs mobiles de codes 2D, série IT 1900g
  • Interface: RS 232
  • Longueur de câble: 5.000 mm
  • Application: Résistant aux produits chimiques
Numéro d’article : 50128800

Délais de livraison d'env. 25 jours ouvrables
Adapté pour Lecteurs mobiles de codes à barres, série IT 38xx
Adapté pour interface RS 232
Type de connexion Sub-D
Type Prise femelle
Nombre de pôles 9 pôles
Modèle Axiale
Type de connexion RJ41
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage Enfichable
Type Prise femelle
Nombre de pôles 4 pôles
Modèle Axiale
Nombre de brins 10 pièce(s)
Couleur de la gaine Noir
Blindé Oui
Modèle de câble Câble spiralé
Longueur de câble 4.500 mm
Matériau de gaine PVC
Possibilité d'utilisation sur chaîne d'entraînement Non
Numéro de tarif douanier 85444210
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855