KF-L-10MLD-20
Fibre optique en plastique pour fonctionnement unidirectionnel
Bonjour, nous serons heureux de vous aider.
Nous sommes à votre entière disposition pour vous aider à trouver facilement et rapidement une alternative adaptée à vos besoins.
N'hésitez pas à nous contacter : Contact
Série | KF |
Principe de fonctionnement | Principe unidirectionnel |
Type d'appareil | Fibre d’émission et de réception |
Domaine d'application | Applications générales |
Portée de fonctionnement | , Portée garantie |
Sortie du faisceau lumineux | Latéral |
Noyau de la fibre | Disposition mixte des fibres Noyau à fibre multiple |
Matériau du noyau de la fibre | Plastique |
Diamètre minimal de l'objet | 1 mm |
Forme | Cubique |
Diamètre extérieur | 2,2 mm |
Matériau de tête | Métallique |
Type | Fibres optiques en plastique (KF) |
Longueur de la fibre | 2.000 mm |
Matériau gaine de la fibre | PE |
Fixation de la tête de détection | 2 x M2 |
Rayon de courbure minimal (mobile) | R25 |
Pose | Standard |
Atténuation pour λ = 650nm | 210 dB/km |
Température ambiante, fonctionnement | -55 ... 70 °C |
Numéro de tarif douanier | 90011090 |
ECLASS 8.0 | 27270905 |
ECLASS 9.0 | 27270905 |
ETIM 5.0 | EC002651 |
ETIM 6.0 | EC002651 |