KF-LD-210-32
Fibre optique en plastique pour fonctionnement unidirectionnel
Bonjour, nous serons heureux de vous aider.
Nous sommes à votre entière disposition pour vous aider à trouver facilement et rapidement une alternative adaptée à vos besoins.
N'hésitez pas à nous contacter : Contact
Série | KF |
Principe de fonctionnement | Principe unidirectionnel |
Type d'appareil | Fibre d’émission et de réception |
Domaine d'application | Détection précise d'objets |
Portée de fonctionnement | , Portée garantie |
Sortie du faisceau lumineux | Latéral |
Noyau de la fibre | Noyau à fibre simple |
Matériau du noyau de la fibre | Plastique |
Diamètre minimal de l'objet | 0,05 mm |
Forme | Cylindrique |
Diamètre extérieur | 1,25 mm |
Matériau de tête | Inox |
Type | Fibres optiques en plastique (KF) |
Longueur de la fibre | 2.000 mm |
Matériau gaine de la fibre | PE |
Fixation de la tête de détection | Ø 2 mm |
Rayon de courbure minimal (mobile) | R15 |
Longueur de la douille en sortie de lumière | 30 mm |
Filetage métrique sur la douille de fibre optique | Non |
Pose | Standard |
Atténuation pour λ = 650nm | 210 dB/km |
Température ambiante, fonctionnement | -55 ... 70 °C |
Numéro de tarif douanier | 90011090 |
ECLASS 8.0 | 27270905 |
ECLASS 9.0 | 27270905 |
ETIM 5.0 | EC002651 |
ETIM 6.0 | EC002651 |