KRTM 55/6.1121-S8

Détecteur de contraste

Réf. produit : 50111643

Icon Icon Icon
Liste de résultats : 2 produits trouvés
KRTM 55/L6.1121,200-S12
Détecteur de contraste
Numéro d’article : 50135164
  • Serie: 55
  • Lichtquelle: LED, RVB
  • Sortie de commutation: Transistor, Symétrique
  • Interface: IO-Link
Numéro d’article : 50135164
KD U-M12-4A-V1-050
Câble de raccordement
Numéro d’article : 50130652
  • Connexion: Connecteur rond, M12
  • Modèle: Axiale, Prise femelle
  • Nombre de pôles: 4 pièce(s)
  • Longueur de câble: 5.000 mm
Numéro d’article : 50130652

Disponible immédiatement

Série 55
Modèle spécial Entrée d'apprentissage
Fonction temporelle
Portée de fonctionnement Portée garantie
Parcours du faisceau Focalisé
Source lumineuse LED, RVB
Taille du spot lumineux [à la distance au capteur] 1,5 mm x 6,5 mm
Orientation du spot lumineux Longitudinal
Type de géométrie du spot lumineux Rectangulaire
Sortie du faisceau lumineux Frontale
Foyer Fixe
Tension d'alimentation UN 10 ... 30 V, CC
Ondulation résiduelle 0 ... 15 %, d'UN
Consommation 0 ... 35 mA
Nombre d'entrées d'apprentissage 1 pièce(s)
Déroulement de l'apprentissage Statique à 2 points
Nombre de sorties de commutation numériques 1 pièce(s)
Organe de commutation Transistor, Symétrique
Principe de commutation IO-Link / à commutation claire (PNP)/foncée (NPN)
Fréquence de commutation 10.000 Hz
Type IO-Link
Mode COM COM2
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M8
Matériau Inox
Nombre de pôles 4 pôles
Forme Cubique
Dimensions (l x H x L) 14 mm x 35,5 mm x 25 mm
Matériau du boîtier Inox
Boîtier en inox AISI 316L
Poids net 50 g
Compatibilité des matériaux CleanProof+
ECOLAB
Type d'affichage LED
Éléments de commande Bouton d'apprentissage
Température ambiante, fonctionnement -30 ... 55 °C
Indice de protection IP 67
IP 69K
Classe de protection III
Homologations c UL US
Normes de référence CEI 60947-5-2
Numéro de tarif douanier 85365019
ECLASS 8.0 27270906
ECLASS 9.0 27270906
ETIM 5.0 EC001820
ETIM 6.0 EC001820
Modèle CAO 3D - zip
IODD - V 1.0.1 - zip
Logiciel de configuration - Sensor Studio - zip
Logiciel de configuration - IO-Link Device Collection - zip
Logiciel de configuration - IO-Link USB-Master - zip
Fiche technique - pdf
Certificat - ECOLAB / CleanProof+ - pdf
Certificat - ECOLAB - pdf