KT10-3040

Émetteur de barrière immatérielle

Réf. produit : 673304

Icon Icon
Article succédant

Bonjour, nous serons heureux de vous aider.

Nous sommes à votre entière disposition pour vous aider à trouver facilement et rapidement une alternative adaptée à vos besoins.


N'hésitez pas à nous contacter : Contact

Série KONTURflex
Principe de fonctionnement Principe unidirectionnel
Type d'appareil Émetteur
Application Mesure d'objets
Mesure de contours
Modèle spécial Balayage à faisceaux parallèles
Portée de fonctionnement 0,1 ... 4 m, Portée garantie
Profondeur de mesure 3.040 mm
Nombre de faisceaux 304 pièce(s)
Intervalle entre les faisceaux 10 mm
Source lumineuse LED, Infrarouge
Nombre de connexions 1 pièce(s)
Sortie de prise Axiale
Fonction Liaison avec amplificateur
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Dimensions (l x H x L) 40 mm x 3.070,8 mm x 40 mm
Matériau du boîtier Métallique
Boîtier métallique Aluminium
Matériau de la fenêtre optique Plastique / PMMA
Poids net 4.430 g
Type d'affichage LED
Type de configuration/paramétrage Logiciel
Température ambiante, fonctionnement 0 ... 55 °C
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
Logiciel de configuration - V1.2 - zip
Manuel d'utilisation - pdf
Fiche technique - pdf