L300-M31M12L8-SLM24-KYPB-UCA

Interverrouillage de sécurité

Réf. produit : 50132215

Icon Icon Icon Icon Icon
Article succédant

Bonjour, nous serons heureux de vous aider.

Nous sommes à votre entière disposition pour vous aider à trouver facilement et rapidement une alternative adaptée à vos besoins.


N'hésitez pas à nous contacter : Contact

Série L300
Fonctions Bouton de déblocage de secours
Dispositif de verrouillage avec interverrouillage selon EN ISO 14119 (type 4)
Déblocage auxiliaire avec serrure
Principe de fonctionnement Principe du courant de repos - Organe de commande verrouillé avec électroaimant désactivé
SIL 3, CEI 61508
SILCL 3, CEI/EN 62061
Niveau de performance (PL) Jusqu'à e incl., EN ISO 13849-1
MTTFd 1.883 années, EN ISO 13849-1
PFHD 8,07E-10 par heure
Durée d'utilisation 20 années, EN ISO 13849-1
Catégorie 4, EN ISO 13849
CC High
Niveau de codage Élevé, EN ISO 14119
Protection E/S Protection contre les courts-circuits
Protection contre les surtensions
Type de câblage Commutation unique
Attribution des contacts OSSD
Mode Sorties de sécurité actives avec porte de protection fermée et verrouillée
Nombre d'entrées de commutation numériques 1 pièce(s)
Type Entrée de commutation numérique
Tension de commutation type 24 V
Type de tension CC
Entrée d'apprentissage pour organe de commande Non
Fonction Entrée d'activation électroaimant
Nombre de sorties de commutation de sécurité (OSSD) 2 pièce(s)
Nombre de sorties de commutation numériques 2 pièce(s)
Type Sortie de commutation de sécurité OSSD
Type de tension CC
Organe de commutation Transistor, PNP
Organe de commutation Transistor, PNP
Type Sortie de commutation numérique
Tension de commutation type 24 V
Type de tension CC
Organe de commutation Transistor, PNP
Fonction Sortie de signalisation, dispositif de protection fermé
Organe de commutation Transistor, PNP
Fonction Sortie de signalisation, dispositif de protection verrouillé
Nombre de connexions 1 pièce(s)
Fonction Alimentation en tension
Connexion de contact
Liaison avec API
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Type Prise mâle
Matériau Métallique
Nombre de pôles 8 pôles
Codage Codage A
Forme Cubique
Dimensions (l x H x L) 40,4 mm x 233,5 mm x 40 mm
Matériau du boîtier Métallique
Couleur du boîtier Gris
Type de fixation Fixation traversante
Côté de l'entrée de câble Côté gauche
Dispositif de déverrouillage Bouton de déblocage de secours
Déblocage auxiliaire avec serrure
Type de commutateur Dispositif de verrouillage avec interverrouillage, EN ISO 13849
Vitesse d'approche 0,001 ... 0,5 m/s
Type d'interverrouillage Force de ressort
Commande d'interverrouillage Ressort
Force d'interverrouillage max. 7.500 N
Durée de vie mécanique 1.000.000 jeux de commande, CEI 60947-5-1
Fréquence de commande max. 600 par heure, CEI 60947-5-1
Organe de commande externe AC-L300-UCA, code unique
Force d'extraction, organe de commande déverrouillé 30 N
Distance de commutation assurée Sao 2 mm
Distance de déconnexion assurée Sar 4 mm (organe de commande non verrouillé)
10 mm (organe de commande verrouillé)
Distance de commutation nominale Sn 2,5 mm
Reproductibilité ≤ 10 % Sn
Course différentielle ≤ 20 % Sn
Fréquence de commutation maximale 1 Hz
Type d'affichage LED
Nombre de LED 5 pièce(s)
Température ambiante, fonctionnement -20 ... 50 °C
Température ambiante, stockage -40 ... 75 °C
Indice de protection IP 67
IP 69K
Homologations ECOLAB
TÜV Süd
c UL US
Numéro de tarif douanier 85369095
ECLASS 8.0 27272603
ECLASS 9.0 27272603
ETIM 5.0 EC002593
ETIM 6.0 EC002593
Modèle CAO 3D - zip
Manuel d'utilisation - pdf
Fiche technique - pdf
Brochure produit - pdf
Prospectus produit - pdf
Déclaration de conformité CE - pdf
Déclaration de conformité UKCA - pdf
Certificat - TÜV SÜD - pdf