L300-M41C3-SLM24-KYPB-UCA

Interverrouillage de sécurité

Réf. produit : 50132048

Icon Icon Icon Icon Icon
Liste de résultats : 1 produits trouvés
L300-M41C3-SLM24-PB-UCA
Interverrouillage de sécurité
Numéro d’article : 50132057
  • Série: L300
  • Dispositif de déverrouillage: Déverrouillage auxiliaire
  • Entrée d'apprentissage pour organe de commande: Oui
  • Principe de fonctionnement: Principe du courant de repos - Organe de commande ...
Numéro d’article : 50132057

Délais de livraison d'env. 25 jours ouvrables
Série L300
Fonctions Bouton de déblocage de secours
Dispositif de verrouillage avec interverrouillage selon EN ISO 14119 (type 4)
Déblocage auxiliaire avec serrure
Entrée de programmation
Principe de fonctionnement Principe du courant de repos - Organe de commande verrouillé avec électroaimant désactivé
SIL 3, CEI 61508
SILCL 3, CEI/EN 62061
Niveau de performance (PL) Jusqu'à e incl., EN ISO 13849-1
MTTFd 1.883 années, EN ISO 13849-1
PFHD 8,07E-10 par heure
Durée d'utilisation 20 années, EN ISO 13849-1
Catégorie 4, EN ISO 13849
CC High
Niveau de codage Élevé, EN ISO 14119
Protection E/S Protection contre les courts-circuits
Protection contre les surtensions
Type de câblage Commutation unique
Montage en série
Attribution des contacts OSSD
Mode Sorties de sécurité actives avec porte de protection fermée et verrouillée
Nombre d'entrées de commutation de sécurité 2 pièce(s)
Nombre d'entrées de commutation numériques 2 pièce(s)
Type Entrée de commutation numérique
Tension de commutation type 24 V
Type de tension CC
Entrée d'apprentissage pour organe de commande Oui
Fonction Entrée de programmation
Fonction Entrée d'activation électroaimant
Type Entrée de commutation de sécurité
Type de tension CC
Tension de commutation type 24 V
Consommation type 5 mA
Nombre de sorties de commutation de sécurité (OSSD) 2 pièce(s)
Nombre de sorties de commutation numériques 2 pièce(s)
Type Sortie de commutation de sécurité OSSD
Type de tension CC
Organe de commutation Transistor, PNP
Organe de commutation Transistor, PNP
Type Sortie de commutation numérique
Tension de commutation type 24 V
Type de tension CC
Organe de commutation Transistor, PNP
Fonction Sortie de signalisation, dispositif de protection fermé
Organe de commutation Transistor, PNP
Fonction Sortie de signalisation, dispositif de protection verrouillé
Nombre de connexions 1 pièce(s)
Nombre d'entrées de câble 3 pièce(s)
Fonction Alimentation en tension
Connexion de contact
Liaison avec API
Type de connexion Borne
Type de borne Borne à ressort
Nombre de pôles 16 pôles
Section de raccord 1 x 0,34 à 0,75 mm², cordon avec embout soudé
1 x 0,34 à 1,5 mm², cordon avec embout
Forme Cubique
Dimensions (l x H x L) 40,4 mm x 233,5 mm x 79,3 mm
Matériau du boîtier Métallique
Couleur du boîtier Gris
Type de fixation Fixation traversante
Type d'entrée de câble M20 x 1,5
Dispositif de déverrouillage Bouton de déblocage de secours
Déblocage auxiliaire avec serrure
Type de commutateur Dispositif de verrouillage avec interverrouillage, EN ISO 13849
Vitesse d'approche 0,001 ... 0,5 m/s
Type d'interverrouillage Force de ressort
Commande d'interverrouillage Ressort
Force d'interverrouillage max. 7.500 N
Durée de vie mécanique 1.000.000 jeux de commande, CEI 60947-5-1
Fréquence de commande max. 600 par heure, CEI 60947-5-1
Organe de commande externe AC-L300-UCA, code unique
Force d'extraction, organe de commande déverrouillé 30 N
Distance de commutation assurée Sao 2 mm
Distance de déconnexion assurée Sar 4 mm (organe de commande non verrouillé)
10 mm (organe de commande verrouillé)
Distance de commutation nominale Sn 2,5 mm
Reproductibilité ≤ 10 % Sn
Fréquence de commutation maximale 1 Hz
Type d'affichage LED
Nombre de LED 5 pièce(s)
Température ambiante, fonctionnement -20 ... 50 °C
Température ambiante, stockage -40 ... 75 °C
Indice de protection IP 67
IP 69K
Homologations ECOLAB
c UL US
Numéro de tarif douanier 85369095
ECLASS 8.0 27272603
ECLASS 9.0 27272603
ETIM 5.0 EC002593
ETIM 6.0 EC002593
Modèle CAO 3D - zip
Manuel d'utilisation - pdf
Fiche technique - pdf
Brochure produit - pdf
Prospectus produit - pdf
Déclaration de conformité CE - pdf
Déclaration de conformité UKCA - pdf
Certificat - TÜV SÜD - pdf
Certificat - ECOLAB - pdf