LS 29 E-L

Récepteur de barrage photoélectrique

Réf. produit : 50080862

Article succédant

Bonjour, nous serons heureux de vous aider.

Il s'agit là d'un produit combiné : un émetteur et un récepteur de la même série sont nécessaires pour le fonctionnement.
Veillez à remplacer les deux appareils par les produits alternatifs correspondants.
Veuillez utiliser la désignation ou le numéro d'article du récepteur pour rechercher une combinaison émetteur/récepteur alternative.

Vous trouverez des informations techniques sur le passage aux produits successeurs dans le fichier 'Application Note Substitutes'.
Ce fichier est disponible sous l'onglet Téléchargements / Documentation technique.

Liste de résultats : 3 produits trouvés
LSS 25B.X-S12
Émetteur de barrage photoélectrique
Numéro d’article : 50141323
  • Série: 25B
  • Principe de fonctionnement: Principe unidirectionnel
  • Portée de fonctionnement, max.: 0 ... 800 m
  • Forme: Cubique
Numéro d’article : 50141323
LSS 25B.82-S12
Émetteur de barrage photoélectrique
Numéro d’article : 50136007
  • Série: 25B
  • Principe de fonctionnement: Principe unidirectionnel
  • Portée de fonctionnement, max.: 0 ... 200 m
  • Forme: Cubique
Numéro d’article : 50136007
LSE 25B/44.2-S12
Récepteur de barrage photoélectrique
Numéro d’article : 50134493
  • Série: 25B
  • Principe de fonctionnement: Principe unidirectionnel
  • Portée de fonctionnement, max.: 0 ... 200 m
  • Forme: Cubique
Numéro d’article : 50134493
Série Minis
Portée de fonctionnement 0 ... 35 m, Portée garantie
Portée limite Portée typique
Source lumineuse LED
Tension d'alimentation UN , CC
Nombre de connexions 1 pièce(s)
Fonction Liaison avec amplificateur
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Type Prise mâle
Matériau Métallique
Nombre de pôles 4 pôles
Codage Codage A
Dimensions (Ø x L) 18 mm x 50,5 mm
Matériau du boîtier Inox
Matériau de la fenêtre optique Verre
Poids net 28 g
Couleur du boîtier Argent
Type de fixation Taraudage de fixation
Type d'affichage LED
Température ambiante, fonctionnement -25 ... 60 °C
Température ambiante, stockage -30 ... 70 °C
Indice de protection IP 67
Classe de protection III
Normes de référence CEI 60947-5-2
Numéro de tarif douanier 85365019
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ECLASS 10.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
Manuel d'utilisation - Application Note - pdf
Fiche technique - pdf