LS 29 SE-L
Émetteur de barrage photoélectrique
Bonjour, nous serons heureux de vous aider.
Il s'agit là d'un produit combiné : un émetteur et un récepteur de la même série sont nécessaires pour le fonctionnement.
Veillez à remplacer les deux appareils par les produits alternatifs correspondants.
Veuillez utiliser la désignation ou le numéro d'article du récepteur pour rechercher une combinaison émetteur/récepteur alternative.
Vous trouverez des informations techniques sur le passage aux produits successeurs dans le fichier 'Application Note Substitutes'.
Ce fichier est disponible sous l'onglet Téléchargements / Documentation technique.
| Série | Minis | 
| Portée de fonctionnement | 0 ... 35 m, Portée garantie | 
| Portée limite | Portée typique | 
| Source lumineuse | LED, Infrarouge | 
| Longueur d'onde | 880 nm | 
| Type de géométrie du spot lumineux | Rond | 
| Tension d'alimentation UN | , CC | 
| Nombre de connexions | 1 pièce(s) | 
| Fonction | Liaison avec amplificateur | 
| Type de connexion | Connecteur rond | 
| Taille du filetage | M12 | 
| Type | Prise mâle | 
| Matériau | Métallique | 
| Nombre de pôles | 4 pôles | 
| Codage | Codage A | 
| Dimensions (Ø x L) | 18 mm x 50,5 mm | 
| Matériau du boîtier | Inox | 
| Matériau de la fenêtre optique | Verre | 
| Poids net | 40 g | 
| Couleur du boîtier | Argent | 
| Type de fixation | Taraudage de fixation | 
| Type d'affichage | LED | 
| Température ambiante, fonctionnement | -25 ... 60 °C | 
| Température ambiante, stockage | -30 ... 70 °C | 
| Indice de protection | IP 67 | 
| Classe de protection | III | 
| Normes de référence | CEI 60947-5-2 | 
| Numéro de tarif douanier | 85365019 | 
| ECLASS 8.0 | 27270901 | 
| ECLASS 9.0 | 27270901 | 
| ECLASS 10.0 | 27270901 | 
| ETIM 5.0 | EC002716 | 
| ETIM 6.0 | EC002716 |