LS 78/24 RE
Récepteur de barrage photoélectrique
Bonjour, nous serons heureux de vous aider.
Il s'agit là d'un produit combiné : un émetteur et un récepteur de la même série sont nécessaires pour le fonctionnement.
Veillez à remplacer les deux appareils par les produits alternatifs correspondants.
Veuillez utiliser la désignation ou le numéro d'article du récepteur pour rechercher une combinaison émetteur/récepteur alternative.
| Série | 78 |
| Principe de fonctionnement | Principe unidirectionnel |
| Type d'appareil | Récepteur |
| Tension d'alimentation UN | 12 ... 30 V, CC |
| Nombre de sorties de commutation numériques | 3 pièce(s) |
| Type | Sortie de commutation numérique |
| Organe de commutation | Transistor, PNP, Contact NF/contact NO |
| Principe de commutation | Commutable claire/foncée |
| Organe de commutation | Transistor, NPN |
| Principe de commutation | Commutable claire/foncée |
| Fréquence de commutation | 100 Hz |
| Nombre de connexions | 1 pièce(s) |
| Type de connexion | Borne |
| Nombre de pôles | 8 pôles |
| Dimensions (l x H x L) | 38 mm x 127 mm x 99 mm |
| Matériau du boîtier | Métallique |
| Boîtier métallique | Aluminium moulé sous pression |
| Poids net | 600 g |
| Type d'affichage | LED |
| Température ambiante, fonctionnement | -20 ... 60 °C |
| Indice de protection | IP 65 |
| Classe de protection | I |
| Normes de référence | CEI 60947-5-2 |
| Numéro de tarif douanier | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270901 |
| ECLASS 8.0 | 27270901 |
| ECLASS 9.0 | 27270901 |
| ECLASS 10.0 | 27270901 |
| ECLASS 11.0 | 27270901 |
| ETIM 5.0 | EC002716 |
| ETIM 6.0 | EC002716 |
| ETIM 7.0 | EC002716 |