LSE 318WM/N
Récepteur de barrage photoélectrique
Bonjour, nous serons heureux de vous aider.
Il s'agit là d'un produit combiné : un émetteur et un récepteur de la même série sont nécessaires pour le fonctionnement.
Veillez à remplacer les deux appareils par les produits alternatifs correspondants.
Veuillez utiliser la désignation ou le numéro d'article du récepteur pour rechercher une combinaison émetteur/récepteur alternative.
Série | 318 |
Principe de fonctionnement | Principe unidirectionnel |
Type d'appareil | Récepteur |
Modèle spécial | Optique coudée 90° |
Protection E/S | Protection contre l'inversion de polarité Protection contre les courts-circuits Protection contre les pics de tension |
Tension d'alimentation UN | 10 ... 30 V, CC |
Ondulation résiduelle | 0 ... 10 %, d'UN |
Consommation | 0 ... 25 mA |
Nombre de sorties de commutation numériques | 2 pièce(s) |
Organe de commutation | Transistor, NPN |
Principe de commutation | Commutation claire |
Organe de commutation | Transistor, NPN |
Principe de commutation | Commutation foncée |
Fréquence de commutation | 1.000 Hz |
Temps de réaction | 0,5 ms |
Temps d'initialisation | 30 ms |
Fonction | Alimentation en tension Signal OUT |
Type de connexion | Câble |
Longueur de câble | 2.000 mm |
Matériau de gaine | PVC |
Couleur de câble | Noir |
Nombre de brins | 4 brins |
Section des brins | 0,25 mm² |
Dimensions (Ø x L) | 18 mm x 60,5 mm |
Taille du filetage | M18 x 1 mm |
Matériau du boîtier | Inox |
Boîtier en inox | V2A |
Matériau de la fenêtre optique | Plastique |
Poids net | 130 g |
Couleur du boîtier | Noir |
Type d'affichage | LED |
Température ambiante, fonctionnement | -25 ... 65 °C |
Température ambiante, stockage | -40 ... 70 °C |
Indice de protection | IP 67 |
Classe de protection | II |
Homologations | c UL US |
Normes de référence | CEI 60947-5-2 |
Numéro de tarif douanier | 85365019 |
ECLASS 8.0 | 27270901 |
ECLASS 9.0 | 27270901 |
ETIM 5.0 | EC002716 |
ETIM 6.0 | EC002716 |