LSER 8/44

Récepteur de barrage photoélectrique

Réf. produit : 50036357

Icon Icon Icon Icon Icon
Article succédant

Bonjour, nous serons heureux de vous aider.

Il s'agit là d'un produit combiné : un émetteur et un récepteur de la même série sont nécessaires pour le fonctionnement.
Veillez à remplacer les deux appareils par les produits alternatifs correspondants.
Veuillez utiliser la désignation ou le numéro d'article du récepteur pour rechercher une combinaison émetteur/récepteur alternative.

Liste de résultats : 1 produits trouvés
LSER 8/44-S12
Récepteur de barrage photoélectrique
Numéro d’article : 50036356
  • Série: 8
  • Principe de fonctionnement: Principe unidirectionnel
  • Portée de fonctionnement, max.: 0 ... 12 m
  • Forme: Cubique
Numéro d’article : 50036356

Disponible immédiatement

Série 8
Principe de fonctionnement Principe unidirectionnel
Type d'appareil Récepteur
Portée de fonctionnement 0 ... 12 m
Portée de fonctionnement Portée garantie
Portée limite 0 ... 20 m
Portée limite Portée typique
Protection E/S Protection contre l'inversion de polarité
Protection contre les courts-circuits
Tension d'alimentation UN 10 ... 30 V, CC
Ondulation résiduelle 0 ... 15 %, d'UN
Consommation 0 ... 35 mA
Nombre de sorties de commutation numériques 2 pièce(s)
Organe de commutation Transistor, PNP
Principe de commutation Commutation claire
Organe de commutation Transistor, PNP
Principe de commutation Commutation foncée
Fréquence de commutation 1.500 Hz
Temps de réaction 0,33 ms
Temps d'initialisation 100 ms
Fonction Alimentation en tension
Signal IN
Signal OUT
Type de connexion Câble
Longueur de câble 2.000 mm
Matériau de gaine PVC
Couleur de câble Noir
Nombre de brins 5 brins
Section des brins 0,25 mm²
Dimensions (l x H x L) 15 mm x 48 mm x 38 mm
Matériau du boîtier Métallique
Boîtier métallique Zinc
Matériau de la fenêtre optique Verre
Poids net 140 g
Couleur du boîtier Rouge
Type de fixation Fixation traversante
Par pièce de fixation en option
Rainures en queue d'aronde
Taraudage de fixation
Compatibilité des matériaux ECOLAB
Type d'affichage LED
Température ambiante, fonctionnement -40 ... 60 °C
Température ambiante, stockage -40 ... 70 °C
Indice de protection IP 67
IP 69K
Classe de protection II
Homologations c UL US
Normes de référence CEI 60947-5-2
Numéro de tarif douanier 85365019
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
Modèle CAO 3D - zip
Fiche technique - pdf
Déclaration de conformité CE - pdf
Déclaration de conformité UKCA - pdf
Certificat - ECOLAB - pdf