LSEU 8/24-S12

Barrage photoélectrique à ultrasons, récepteur

Réf. produit : 50038915

Icon Icon
Liste de résultats : 1 produits trouvés
LSEU 18/24-S12
Barrage photoélectrique à ultrasons, récepteur
Numéro d’article : 50103364
  • Série: 18
  • Principe de fonctionnement: Principe unidirectionnel
  • Forme: Cubique
  • Portée de fonctionnement, max.: 0 ... 0,65 m
Numéro d’article : 50103364

Délais de livraison d'env. 3 jours ouvrables
Série 8
Principe de fonctionnement Principe unidirectionnel
Portée de fonctionnement 0 ... 0,8 m
Portée de fonctionnement Portée garantie
Fréquence ultrasonique 300 kHz
Évolution du lobe acoustique Standard
Direction de rayonnement Frontale
Tension d'alimentation UN 20 ... 30 V, CC
Ondulation résiduelle d'UN
Nombre de sorties de commutation numériques 2 pièce(s)
Organe de commutation Transistor, PNP
Principe de commutation Contact de travail (NO)
Organe de commutation Transistor, NPN
Principe de commutation Contact de travail (NO)
Fréquence de commutation 250 Hz
Temps de réaction 2 ms
Fonction Alimentation en tension
Signal OUT
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Matériau Métallique
Nombre de pôles 5 pôles
Codage Codage A
Forme Cubique
Dimensions (l x H x L) 15 mm x 15 mm x 38 mm
Matériau du boîtier Métallique
Boîtier métallique Zinc moulé sous pression
Poids net 70 g
Type de fixation Fixation traversante
Par pièce de fixation en option
Rainures en queue d'aronde
Taraudage de fixation
Type d'affichage LED
Nombre de LED 2 pièce(s)
Éléments de commande Commutateur à n positions
Température ambiante, fonctionnement -25 ... 70 °C
Température ambiante, stockage -40 ... 80 °C
Indice de protection IP 67
Classe de protection III
Homologations c UL US
Normes de référence CEI 60947-5-2
Numéro de tarif douanier 85365019
ECLASS 8.0 27272801
ECLASS 9.0 27272801
ETIM 5.0 EC001847
ETIM 6.0 EC001847
Fiche technique - pdf