LSIS 422i M43-I1-01
Caméra intelligente
Bonjour, nous serons heureux de vous aider.
Nous sommes à votre entière disposition pour vous aider à trouver facilement et rapidement une alternative adaptée à vos besoins.
N'hésitez pas à nous contacter : Contact
Série | LSIS 422i |
Fonctions logicielles | Lecture des codes 1D Lecture des codes 2D |
Types de codes lisibles | 2/5 entrelacé Codabar Code 39 Code 128 Code Data Matrix Codes 2D marqués directement EAN 8/13 EAN 128 Pharma Code UPC |
Zone de travail | 50 ... 10.000 mm |
Source lumineuse | LED, Infrarouge |
Forme du signal d'émission | Pulsé, continu |
Résolution caméra, horizontale | 752 px |
Résolution caméra, verticale | 480 px |
Distance focale | 8 mm |
Cadence (images par seconde), max. | 50 exemplaire par sec |
Vitesse d'obturation électronique | 0,054 ... 20 ms |
Type de caméra | Monochrome |
Protection E/S | Protection contre l'inversion de polarité Protection contre les courts-circuits Protection contre les pics de tension Protection contre les surtempératures Protection contre les surtensions |
Tension d'alimentation UN | 18 ... 30 V, CC |
Consommation, max. | 10 W |
Nombre d'entrées/sorties sélectionnables | 8 pièce(s) |
Type | Entrées/sorties sélectionnables |
Type de tension, sorties | CC |
Tension de commutation, sorties | UN typ. / 0 V |
Type de tension, entrées | CC |
Tension de commutation, entrées | UN typ. / 0 V |
Fonction | Configurable librement |
Fonction | Configurable librement |
Fonction | Configurable librement |
Fonction | Configurable librement |
Fonction | Configurable librement |
Fonction | Configurable librement |
Fonction | Configurable librement |
Fonction | Configurable librement |
Type | Ethernet, RS 232 |
Fonction | Processus |
Protocole à trame | Logiciel X ON / X OFF Mode BCC |
Vitesse de transmission | 4.800 ... 115.200 Bd |
Format des données | Réglable |
Bit de départ | 1 |
Bit de données | 7,8 |
Bit d'arrêt | 1,2 |
Parité | Réglable |
Protocole de transmission | Réglable |
Codage des données | ASCII |
Architecture | Client Serveur |
Attribution d'adresse | Attribution d'adresse manuelle DHCP |
Vitesse de transmission | 10 Mbit/s 100 Mbit/s |
Fonction | Maintenance Processus |
Fonctionnalité de commutateur | Néant |
Protocole de transmission | TCP/IP , UDP |
Nombre de connexions | 3 pièce(s) |
Fonction | Interface de configuration Interface de maintenance Interface données |
Type de connexion | Connecteur rond |
Taille du filetage | M12 |
Type | Prise femelle |
Matériau | Métallique |
Nombre de pôles | 4 pôles |
Codage | Codage D |
Fonction | Alimentation en tension Signal IN Signal OUT |
Type de connexion | Connecteur rond |
Taille du filetage | M12 |
Type | Prise mâle |
Matériau | Métallique |
Nombre de pôles | 8 pôles |
Codage | Codage A |
Fonction | Interface données Signal IN Signal OUT |
Type de connexion | Connecteur rond |
Taille du filetage | M12 |
Type | Prise femelle |
Matériau | Métallique |
Nombre de pôles | 8 pôles |
Codage | Codage A |
Forme | Cubique |
Dimensions (l x H x L) | 75 mm x 55 mm x 113 mm |
Matériau du boîtier | Métallique |
Boîtier métallique | Aluminium moulé sous pression |
Matériau de la fenêtre optique | Plastique |
Poids net | 500 g |
Couleur du boîtier | Noir, RAL 9005 Rouge, RAL 3000 |
Type de fixation | Par pièce de fixation en option Rainures en queue d'aronde Taraudage de fixation |
Type d'affichage | LED Écran graphique monochrome 128x64 pixels |
Nombre de LED | 2 pièce(s) |
Type de configuration/paramétrage | Via un navigateur Web |
Éléments de commande | Clavier à effleurement |
Température ambiante, fonctionnement | 0 ... 45 °C |
Température ambiante, stockage | -20 ... 70 °C |
Humidité relative de l'air (sans condensation) | 0 ... 90 % |
Indice de protection | IP 65 IP 67 |
Classe de protection | III |
Homologations | c UL US |
Contrôle CEM selon la norme | EN 61000-6-2:2005 EN 61000-6-4:2001 |
Contrôle des chocs selon la norme | CEI 60068-2-27, test Ea |
Contrôle des chocs répétés selon la norme | CEI 60068-2-29, test Eb |
Contrôle des vibrations selon la norme | CEI 60068-2-6, test Fc |
Brevets américains | US 8,288,706 B |
Numéro de tarif douanier | 90021100 |
ECLASS 5.1.4 | 27280103 |
ECLASS 8.0 | 27280103 |
ECLASS 9.0 | 27280103 |
ECLASS 10.0 | 27280103 |
ECLASS 11.0 | 27280103 |
ECLASS 12.0 | 27280103 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002999 |
ETIM 7.0 | EC002999 |
ETIM 8.0 | EC002999 |