LSIS 462i M43-I1-01

Caméra intelligente

Réf. produit : 50116985

Icon Icon Icon Icon
Article succédant

Bonjour, nous serons heureux de vous aider.

Nous sommes à votre entière disposition pour vous aider à trouver facilement et rapidement une alternative adaptée à vos besoins.


N'hésitez pas à nous contacter : Contact

Série LSIS 462i
Fonctions logicielles Analyse BLOB (contrôle de globalité)
Analyse BLOB (contrôle de présence)
Contrôle des dimensions
Détermination de position
Lecture des codes 1D
Lecture des codes 2D
Outil de mesure
Réglage du foyer
Types de codes lisibles 2/5 entrelacé
Codabar
Code 39
Code 128
Code Data Matrix
EAN 8/13
EAN 128
Pharma Code
UPC
Zone de travail 50 ... 10.000 mm
Source lumineuse LED, Infrarouge
Résolution caméra, horizontale 752 px
Résolution caméra, verticale 480 px
Distance focale 8 mm
Cadence (images par seconde), max. 50 exemplaire par sec
Vitesse d'obturation électronique 0,054 ... 20 ms
Type de caméra Monochrome
Tension d'alimentation UN 18 ... 30 V, CC
Consommation, max. 10 W
Nombre d'entrées/sorties sélectionnables 8 pièce(s)
Type de tension, sorties CC
Tension de commutation, sorties UN typ. / 0 V
Type de tension, entrées CC
Tension de commutation, entrées UN typ. / 0 V
Type Ethernet, RS 232
Fonction Processus
Fonction Maintenance
Processus
Fonction Interface de configuration
Interface de maintenance
Interface données
Type de connexion Connecteur rond
Désignation sur l'appareil SERVICE
Taille du filetage M12
Fonction Alimentation en tension
Signal IN
Signal OUT
Type de connexion Connecteur rond
Désignation sur l'appareil PWR
Taille du filetage M12
Fonction Interface données
Signal IN
Signal OUT
Type de connexion Connecteur rond
Désignation sur l'appareil BUS OUT
Taille du filetage M12
Dimensions (l x H x L) 75 mm x 55 mm x 113 mm
Matériau du boîtier Métallique
Matériau de la fenêtre optique Plastique
Poids net 500 g
Type de configuration/paramétrage Via un navigateur Web
Température ambiante, fonctionnement 0 ... 45 °C
Température ambiante, stockage -20 ... 70 °C
Indice de protection IP 65
IP 67
Homologations c UL US
Brevets américains US 8,288,706 B
Numéro de tarif douanier 90021100
ECLASS 5.1.4 27310101
ECLASS 8.0 27310101
ECLASS 9.0 27310201
ECLASS 10.0 27310101
ECLASS 11.0 27310101
ECLASS 12.0 27310101
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC002550
Modèle CAO 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Notice jointe - pdf
Manuel de l'utilisateur - V1.1 - pdf
Manuel de l'utilisateur - V2.0 - pdf
Manuel de l'utilisateur - V 2.3 - pdf
Manuel de l'utilisateur - V3.1 - pdf
Manuel de l'utilisateur - V3.2 - pdf
Manuel d'utilisation - pdf
Fiche technique - pdf
Brochure produit - Identification - pdf
Déclaration de conformité CE - pdf