LSIS 462i M45-I1
Caméra intelligente
Bonjour, nous serons heureux de vous aider.
Nous sommes à votre entière disposition pour vous aider à trouver facilement et rapidement une alternative adaptée à vos besoins.
N'hésitez pas à nous contacter : Contact
| Série | LSIS 462i |
| Fonctions logicielles | Analyse BLOB (contrôle de globalité) Analyse BLOB (contrôle de présence) Contrôle des dimensions Détermination de position Lecture des codes 1D Lecture des codes 2D Outil de mesure Réglage du foyer |
| Types de codes lisibles | 2/5 entrelacé Codabar Code 39 Code 128 Code Data Matrix EAN 8/13 EAN 128 Pharma Code UPC |
| Zone de travail | 75 ... 10.000 mm |
| Source lumineuse | LED, Infrarouge |
| Résolution caméra, horizontale | 752 px |
| Résolution caméra, verticale | 480 px |
| Distance focale | 16 mm |
| Cadence (images par seconde), max. | 50 exemplaire par sec |
| Vitesse d'obturation électronique | 0,054 ... 20 ms |
| Type de caméra | Monochrome |
| Tension d'alimentation UN | 18 ... 30 V, CC |
| Consommation, max. | 10 W |
| Nombre d'entrées/sorties sélectionnables | 8 pièce(s) |
| Type | Entrées/sorties sélectionnables |
| Type de tension, sorties | CC |
| Tension de commutation, sorties | UN typ. / 0 V |
| Type de tension, entrées | CC |
| Tension de commutation, entrées | UN typ. / 0 V |
| Type | Ethernet, RS 232 |
| Fonction | Processus |
| Fonction | Maintenance Processus |
| Fonction | Interface de configuration Interface de maintenance Interface données |
| Type de connexion | Connecteur rond |
| Désignation sur l'appareil | SERVICE |
| Taille du filetage | M12 |
| Fonction | Alimentation en tension Signal IN Signal OUT |
| Type de connexion | Connecteur rond |
| Désignation sur l'appareil | PWR |
| Taille du filetage | M12 |
| Fonction | Interface données Signal IN Signal OUT |
| Type de connexion | Connecteur rond |
| Désignation sur l'appareil | BUS OUT |
| Taille du filetage | M12 |
| Dimensions (l x H x L) | 75 mm x 55 mm x 113 mm |
| Matériau du boîtier | Métallique |
| Matériau de la fenêtre optique | Verre |
| Poids net | 500 g |
| Type de configuration/paramétrage | Via un navigateur Web |
| Température ambiante, fonctionnement | 0 ... 45 °C |
| Température ambiante, stockage | -20 ... 70 °C |
| Indice de protection | IP 65 IP 67 |
| Homologations | c UL US |
| Brevets américains | US 8,288,706 B |
| Numéro de tarif douanier | 90021100 |
| ECLASS 5.1.4 | 27310101 |
| ECLASS 8.0 | 27310101 |
| ECLASS 9.0 | 27310201 |
| ECLASS 10.0 | 27310101 |
| ECLASS 11.0 | 27310101 |
| ECLASS 12.0 | 27310101 |
| ETIM 5.0 | EC002550 |
| ETIM 6.0 | EC002550 |
| ETIM 7.0 | EC002550 |
| ETIM 8.0 | EC002550 |