LSS 25B.2-S12

Émetteur de barrage photoélectrique

Réf. produit : 50134522

Icon Icon Icon
Liste de résultats : 1 produits trouvés
LS25CI.XR1/XX-M12
Émetteur de barrage photoélectrique
Numéro d’article : 50147915
  • Série: 25C
  • Principe de fonctionnement: Principe unidirectionnel
  • Portée de fonctionnement, max.: 0 ... 180 m
  • Forme: Cubique
Numéro d’article : 50147915

Disponible immédiatement

Série 25B
Principe de fonctionnement Principe unidirectionnel
Type d'appareil Émetteur
Application Détection de produits conditionnés en sachets
Portée de fonctionnement 0 ... 200 m (zugesicherte Reichweite)
Portée limite 0 ... 240 m (typische Reichweite)
Source lumineuse LED, Infrarouge
Forme du signal d'émission Pulsé
Protection E/S Protection contre l'inversion de polarité
Tension d'alimentation UN 10 ... 30 V, CC
Ondulation résiduelle 0 ... 15 %, d'UN
Consommation 0 ... 20 mA
Temps d'initialisation 300 ms
Nombre de connexions 1 pièce(s)
Fonction Alimentation en tension
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Type Prise mâle
Matériau Plastique
Nombre de pôles 4 pôles
Codage Codage A
Dimensions (l x H x L) 15 mm x 38,9 mm x 28,7 mm
Matériau du boîtier Plastique
Boîtier en plastique PC-ABS
Matériau de la fenêtre optique Plastique / PMMA
Poids net 55 g
Couleur du boîtier Rouge
Type de fixation Fixation traversante
Par pièce de fixation en option
Type d'affichage LED
Nombre de LED 2 pièce(s)
Éléments de commande Potentiomètre 270°
Fonction de l'élément de commande Réglage de la sensibilité
Température ambiante, fonctionnement -40 ... 55 °C
Température ambiante, stockage -40 ... 60 °C
Indice de protection IP 66
IP 67
Classe de protection II
Homologations c UL US
Normes de référence CEI 60947-5-2
Numéro de tarif douanier 85365019
ECLASS 5.1.4 27270901
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ECLASS 10.0 27270901
ECLASS 11.0 27270901
ECLASS 12.0 27270901
ECLASS 13.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
ETIM 7.0 EC002716
ETIM 8.0 EC002716
ETIM 9.0 EC002716
Modèle CAO 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Fiche technique - pdf
Prospectus produit - pdf
Déclaration de conformité CE - pdf
Déclaration de conformité UKCA - pdf
Certificat - ECOLAB - pdf