LV463B.7/2T
Amplificateur de fibre optique
| Série | 463 |
| Adapté pour | Fibres optiques en plastique Fibres optiques en verre |
| Modèle spécial | Fonction temporelle |
| Source lumineuse | LED, Rouge |
| Longueur d'onde | 660 nm |
| Forme du signal d'émission | Pulsé |
| Protection E/S | Protection contre l'inversion de polarité Protection contre les courts-circuits |
| Raccordement de la fibre | Fixation serrée |
| Tension d'alimentation UN | 12 ... 24 V, CC |
| Ondulation résiduelle | 0 ... 10 %, d'UN |
| Consommation | 0 ... 40 mA |
| Nombre de sorties de commutation numériques | 1 pièce(s) |
| Type | Sortie de commutation numérique |
| Type de tension | CC |
| Courant de commutation, max. | 100 mA |
| Tension de commutation | high: ≥(UN-2,5 V) low: ≤ 2,5 V |
| Organe de commutation | Transistor, NPN |
| Principe de commutation | Commutable claire/foncée |
| Fréquence de commutation | 50.000 Hz |
| Temps de réaction | 10 ms |
| Temporisation de démarrage/d'arrêt | Temporisation de démarrage/d'arrêt |
| Temps d'initialisation | 500 ms |
| Nombre de connexions | 1 pièce(s) |
| Fonction | Alimentation en tension Signal IN Signal OUT |
| Type de connexion | Câble |
| Longueur de câble | 2.000 mm |
| Matériau de gaine | PUR |
| Couleur de câble | Noir |
| Nombre de brins | 4 brins |
| Section des brins | 0,25 mm² |
| Forme | Cubique |
| Dimensions (l x H x L) | 10 mm x 31,5 mm x 72 mm |
| Matériau du boîtier | Plastique |
| Boîtier en plastique | ABS |
| Poids net | 63 g |
| Couleur du boîtier | Noir Rouge |
| Type de fixation | Par pièce de fixation en option |
| Type d'affichage | LED |
| Nombre de LED | 1 pièce(s) |
| Éléments de commande | Commutateur à coulisse Interrupteur à bascule |
| Fonction de l'élément de commande | Commutation claire/foncée Réglage de la plage de commutation Réglage de la sensibilité |
| Température ambiante, fonctionnement | -10 ... 55 °C |
| Température ambiante, stockage | -20 ... 85 °C |
| Indice de protection | IP 50 NEMA 1 |
| Homologations | c UL US |
| Normes de référence | CEI 60947-5-2 |
| Numéro de tarif douanier | 85423390 |
| ECLASS 8.0 | 27270905 |
| ECLASS 9.0 | 27270905 |
| ETIM 5.0 | EC002651 |
| ETIM 6.0 | EC002651 |