LVSR 325K/P-402-S8
Amplificateur de fibre optique
Bonjour, nous serons heureux de vous aider.
Nous sommes à votre entière disposition pour vous aider à trouver facilement et rapidement une alternative adaptée à vos besoins.
N'hésitez pas à nous contacter : Contact
Série | 325 |
Modèle spécial | Entrée d'activation Sortie d'avertissement |
Source lumineuse | LED, Rouge |
Tension d'alimentation UN | 10 ... 30 V, CC |
Organe de commutation | Transistor, PNP |
Fréquence de commutation | 1.500 Hz |
Type de connexion | Connecteur rond |
Taille du filetage | M8 |
Dimensions (l x H x L) | 12 mm x 35,5 mm x 59 mm |
Matériau du boîtier | Plastique |
Type d'affichage | LED |
Éléments de commande | Touches de commande |
Numéro de tarif douanier | 85365019 |
ECLASS 8.0 | 27270905 |
ECLASS 9.0 | 27270905 |
ETIM 5.0 | EC002651 |
ETIM 6.0 | EC002651 |