MA 4 D 110
Bloc de raccordement
Bonjour, nous serons heureux de vous aider.
Nous sommes à votre entière disposition pour vous aider à trouver facilement et rapidement une alternative adaptée à vos besoins.
N'hésitez pas à nous contacter : Contact
| Série | MA 4 |
| Adapté pour | Lecteurs de codes à barres, série BCL 2x Lecteurs de codes à barres, série BCL 3x |
| Adapté pour interface | RS 232 |
| Protection E/S | Protection contre l'inversion de polarité |
| Tension d'alimentation UN | 10 ... 30 V, CC |
| Type | RS 232 |
| Type | RS 232 |
| Nombre de connexions | 2 pièce(s) |
| Fonction | Interface données Signal IN Signal OUT |
| Type de connexion | Borne |
| Nombre de pôles | 22 pôles |
| Fonction | Interface de maintenance |
| Type de connexion | Sub-D |
| Nombre de pôles | 9 pôles |
| Forme | Cubique |
| Dimensions (l x H x L) | 118 mm x 33 mm x 180 mm |
| Matériau du boîtier | Métallique |
| Boîtier métallique | Aluminium moulé sous pression |
| Poids net | 480 g |
| Couleur du boîtier | Rouge |
| Type d'affichage | LED Écran LCD |
| Nombre de LED | 1 pièce(s) |
| Température ambiante, fonctionnement | -10 ... 50 °C |
| Température ambiante, stockage | -20 ... 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 90 % |
| Indice de protection | IP 54 |
| Classe de protection | III |
| Numéro de tarif douanier | 84733080 |
| ECLASS 8.0 | 27069190 |
| ECLASS 9.0 | 27069190 |
| ETIM 5.0 | EC001578 |
| ETIM 6.0 | EC001578 |