ME 338 103 W
Bloc de raccordement
| Adapté pour | BCL 338i BPS 338i |
| Adapté pour interface | EtherCAT |
| Nombre de connexions | 3 pièce(s) |
| Fonction | PWR / SW IN/OUT |
| Type de connexion | Câble à connecteur rond |
| Taille du filetage | M12 |
| Type | Prise mâle |
| Matériau | Métallique |
| Nombre de pôles | 5 pôles |
| Codage | Codage A |
| Fonction | HÔTE/BUS IN |
| Type de connexion | Câble à connecteur rond |
| Taille du filetage | M12 |
| Type | Prise mâle |
| Matériau | Métallique |
| Nombre de pôles | 4 pôles |
| Codage | Codage D |
| Fonction | BUS OUT |
| Type de connexion | Câble à connecteur rond |
| Taille du filetage | M12 |
| Type | Prise femelle |
| Matériau | Métallique |
| Nombre de pôles | 4 pôles |
| Codage | Codage D |
| Forme | Cubique |
| Dimensions (l x H x L) | 64 mm x 33,5 mm x 43,5 mm |
| Matériau du boîtier | Métallique |
| Boîtier métallique | Aluminium moulé sous pression |
| Poids net | 70 g |
| Couleur du boîtier | Rouge, RAL 3000 |
| Type d'affichage | LED |
| Nombre de LED | 2 pièce(s) |
| Numéro de tarif douanier | 84733080 |
| ECLASS 8.0 | 27279290 |
| ECLASS 9.0 | 27279090 |
| ECLASS 10.0 | 27279090 |
| ECLASS 11.0 | 27279090 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC002498 |