MS 34 105

Bloc de raccordement

Réf. produit : 50037231

Adapté pour BCL 34
BPS 34
Type PROFIBUS DP, PROFIBUS DP
Type RS 232
Nombre de connexions 5 pièce(s)
Fonction Interface de maintenance
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Type Prise femelle
Matériau Métallique
Nombre de pôles 8 pôles
Codage Codage A
Fonction Signal IN
Signal OUT
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Type Prise femelle
Matériau Métallique
Nombre de pôles 5 pôles
Codage Codage A
Fonction PROFIBUS OUT
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Type Prise femelle
Matériau Métallique
Nombre de pôles 5 pôles
Codage Codage B
Fonction PROFIBUS IN
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Type Prise mâle
Matériau Métallique
Nombre de pôles 5 pôles
Codage Codage B
Fonction Alimentation en tension
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Type Prise femelle
Matériau Métallique
Nombre de pôles 5 pôles
Codage Codage A
Forme Cubique
Dimensions (l x H x L) 90 mm x 36 mm x 39 mm
Matériau du boîtier Métallique
Boîtier métallique Zinc moulé sous pression
Poids net 160 g
Couleur du boîtier Noir
Type d'affichage LED
Nombre de LED 1 pièce(s)
Indice de protection IP 65
Classe de protection III
Homologations c UL US
Numéro de tarif douanier 84733080
ECLASS 5.1.4 27280190
ECLASS 8.0 27280190
ECLASS 9.0 27279090
ECLASS 10.0 27280192
ECLASS 11.0 27280191
ECLASS 12.0 27280191
ECLASS 13.0 27280191
ECLASS 14.0 27280191
ECLASS 15.0 27280191
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
Modèle CAO 3D - zip
Déclaration de conformité UKCA - pdf