MSI-EM201-4RO
Module de sortie de sécurité
| Série | MSI-EM |
| Application | Contrôle des fonctions de sécurité |
| Nombre d'E/S de sécurité | 4 OUT relais |
| Fonctions | Contrôle de toutes les fonctions de sécurité dans les machines et installations Extension de 4 sorties relais de sécurité Module d'extension pour le contrôleur programmable de sécurité MSI 200 |
| SIL | 3, CEI 61508 |
| SILCL | 3, CEI/EN 62061 |
| Niveau de performance (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
| PFHD | 0,00000000003 par heure |
| PFHD | 3E-11 par heure |
| Durée d'utilisation | 20 années, EN ISO 13849-1 |
| Catégorie | 4, EN ISO 13849 |
| B10d pour DC13 (charge inductive) | 780.000 nombre de cycles |
| B10d pour AC15 (charge inductive) | 1.960.000 nombre de cycles |
| Protection E/S | Protection contre les surtensions |
| Tension d'alimentation UN | 24 V, CC, -15 ... 10 % |
| Catégorie de surtension | III |
| Nombre de sorties de signalisation | 4 pièce(s) |
| Nombre de sorties de commutation de sécurité (OSSD) | 4 pièce(s) |
| Affichage du statut | 2 LED (verte, rouge) |
| Courant permanent limite | 4 A |
| Type | Sortie de commutation de sécurité OSSD |
| Type de tension | CA/CC, CC |
| Organe de commutation | Relais, Contact NO |
| Organe de commutation | Relais, Contact NO |
| Organe de commutation | Relais, Contact NO |
| Organe de commutation | Relais, Contact NO |
| Tension nominale | 24 V CC, (A1/A2) |
| Courant permanent limite | 50 mA |
| Temps d'initialisation | 10.000 ms |
| Nombre de connexions | 2 pièce(s) |
| Fonction | Alimentation en tension Liaison vers l'appareil Signal IN Signal OUT |
| Type de connexion | Borne |
| Type de borne | Borne à vis |
| Nombre de pôles | 16 pôles |
| Fonction | Interface de communication interne |
| Type de connexion | Rails DIN TBUS |
| Section de raccord | 0,2 à 2,5 mm² |
| Dimensions (l x H x L) | 22,5 mm x 114,5 mm x 99 mm |
| Matériau du boîtier | Plastique |
| Boîtier en plastique | Polyamide PA non renforcé |
| Poids net | 180 g |
| Couleur du boîtier | Gris |
| Type de fixation | Fixation encliquetable |
| Durée de vie mécanique | 100.000.000 jeux de commande |
| Température ambiante, fonctionnement | -5 ... 45 °C |
| Température ambiante, stockage | -20 ... 70 °C |
| Indice de protection | IP 20 (bornes) IP 20 (boîtier) |
| Homologations | TÜV Rheinland c UL US |
| Numéro de tarif douanier | 85371098 |
| ECLASS 5.1.4 | 27371800 |
| ECLASS 8.0 | 27371819 |
| ECLASS 9.0 | 27371819 |
| ECLASS 10.0 | 27371819 |
| ECLASS 11.0 | 27371819 |
| ETIM 5.0 | EC001449 |
| ETIM 6.0 | EC001449 |
| ETIM 7.0 | EC001449 |