MSI-mE/R
Relais de sécurité
| Série | MSI-m |
| Fonctions | Avertissement en cas de témoins lumineux d'inhibition défectueux Blocage démarrage/redémarrage (RES), à sélectionner Contrôle des contacteurs dynamique (EDM) Contrôle des contacteurs statique (EDM) Contrôle temporel d'inhibition (à sélectionner/désélectionner) Inhibition double parallèle sur deux secteurs Inhibition parallèle Inhibition séquentielle Interface de diagnostic PC Surveillance des courts-circuits transversaux |
| Type | 4, CEI/EN 61496 |
| SIL | 3, CEI 61508 |
| SILCL | 3, CEI/EN 62061 |
| Niveau de performance (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
| PFHD, nop = 4800 | 0,000000016 par heure |
| PFHD, nop = 28800 | 0,000000038 par heure |
| PFHD, nop = 86400 | 0,000000095 par heure |
| Durée d'utilisation | 20 années, EN ISO 13849-1 |
| Catégorie | Jusqu'à 4 (selon la catégorie du dispositif de protection placé en amont), EN ISO 13849 |
| B10d pour DC1 (charge ohmique) | 2.500.000 nombre de cycles, (60 % max. de courant de commutation) |
| B10d pour AC1 (charge ohmique) | 2.500.000 nombre de cycles, (60 % max. de courant de commutation) |
| B10d pour DC13 (charge inductive) | 2.500.000 nombre de cycles, (60 % max. de courant de commutation) |
| B10d pour AC15 (charge inductive) | 2.500.000 nombre de cycles, (60 % max. de courant de commutation) |
| B10d, charge faible | 20.000.000 nombre de cycles |
| Nombre de sorties de commutation de sécurité (OSSD) | 2 pièce(s) |
| Type | Sortie de commutation de sécurité OSSD |
| Type de tension | CA/CC |
| Organe de commutation | Relais, Contact NO |
| Organe de commutation | Relais, Contact NO |
| Capteurs de sécurité raccordables (AOPD) | 1 AOPD de type 4, type 3 ou jusqu'à 2 AOPD de type 2 |
| Type de connexion | Borne |
| Type de borne | Borne à vis |
| Forme | Cubique |
| Dimensions (l x H x L) | 70 mm x 99 mm x 113,6 mm |
| Poids net | 300 g |
| Couleur du boîtier | Gris |
| Nombre d'AOPD raccordables, type 2, catégorie 2 | 2 pièce(s) |
| Nombre d'AOPD raccordables, type 4, catégorie 4 | 1 pièce(s) |
| Indice de protection | IP 20 |
| Brevets américains | US 6,418,546 B |
| Numéro de tarif douanier | 85371098 |
| ECLASS 5.1.4 | 27371800 |
| ECLASS 8.0 | 27371819 |
| ECLASS 9.0 | 27371819 |
| ECLASS 10.0 | 27371819 |
| ECLASS 11.0 | 27371819 |
| ETIM 5.0 | EC001449 |
| ETIM 6.0 | EC001449 |
| ETIM 7.0 | EC001449 |