MSI-SR-SM42OS-03
Relais de sécurité
Bonjour, nous serons heureux de vous aider.
Nous sommes à votre entière disposition pour vous aider à trouver facilement et rapidement une alternative adaptée à vos besoins.
N'hésitez pas à nous contacter : Contact
| Série | MSI-SR-SM42OS |
| Application | Contrôleur d'arrêt |
| Redémarrage | Automatique Manuel |
| SIL | 3, CEI 61508 |
| SILCL | 3, CEI/EN 62061 |
| Niveau de performance (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
| PFHD | 1,1E-09 par heure |
| Durée d'utilisation | 20 années, EN ISO 13849-1 |
| Catégorie | 4, EN ISO 13849-1 |
| Tension nominale UN | 24 V CC |
| Tension d'alimentation de commande assignée max. pour CC | 30 V |
| Tension d'alimentation de commande assignée min. pour CC | 16,8 V |
| Puissance assignée CC | 1,8 W |
| Isolation galvanique, circuit d'alimentation - circuit de commande | Non |
| Nombre de sorties, fonction de signalisation, instantané, avec contact | 2 pièce(s) |
| Circuits de validation | Semi-conducteur (à commutation plus), sécuritaire |
| Circuits de signalisation | Semi-conducteur (à commutation plus), non sécuritaire |
| Protection contre les courts-circuits (contact NO) | Résistant aux courts-circuits |
| Tension nominale de commutation, circuits de validation CC | 30 V |
| Courant permanent therm. max. Ith, circuits de validation | 2 A |
| Courant total max. I² de toutes les voies de courant | 4 A² |
| Tension de sortie nominale CC | 24 V |
| Courant aux entrées de commande (circuit de sécurité/circuit de RAZ) | 3 mA |
| Courant de pointe max. entrées de commande (circuit de sécurité/circuit de RAZ) | 3,8 mA |
| Durée de démarrage min. | 100 ms |
| Nombre de connexions | 1 pièce(s) |
| Fonction | Alimentation en tension Signal IN Signal OUT |
| Type de connexion | Borne |
| Type de borne | Borne à ressort |
| Nombre de pôles | 16 pôles |
| Section de raccord | 2 x 0,2 à 1,5 mm², brin 2 x 0,2 à 1,5 mm², cordon 2 x 0,25 à 1,5 mm², cordon avec embout |
| Dimensions (l x H x L) | 22,5 mm x 107 mm x 121 mm |
| Poids net | 160 g |
| Couleur du boîtier | Gris |
| Type de fixation | Fixation encliquetable |
| Homologations | TÜV Rheinland c UL US |
| Numéro de tarif douanier | 85364190 |
| ECLASS 8.0 | 27371811 |
| ECLASS 9.0 | 27371811 |
| ETIM 5.0 | EC001448 |
| ETIM 6.0 | EC001448 |