NT TI 3

Bloc d'alimentation

Réf. produit : 50123531

Liste de résultats : 1 produits trouvés
NT 24-24W
Bloc d'alimentation
Numéro d’article : 50110748
  • Longueur: 100 mm
  • Hauteur: 80 mm
  • Dimensions (l x H x L): 34 mm
  • Dimension: 34 mm x 80 mm x 100 mm mm
Numéro d’article : 50110748

Disponible immédiatement

Type Alimentation enfichable
Sortie 24 V CC, 750 mA
Entrée 110 ... 240 V CA, 50 ... 60 Hz
Numéro de tarif douanier 85044090
ECLASS 5.1.4 27242611
ECLASS 8.0 27242611
ECLASS 9.0 27242611
ECLASS 10.0 27040701
ECLASS 11.0 27040701
ECLASS 12.0 27040701
ECLASS 13.0 27040701
ETIM 5.0 EC002540
ETIM 6.0 EC002540
ETIM 7.0 EC002540
ETIM 8.0 EC002540