ODSL 9/V6.C1-450-S12

Capteur optique de distance

Réf. produit : 50115030

Icon Icon Icon
Liste de résultats : 2 produits trouvés
ODS9L1.8/LAK-450-M12
Capteur optique de distance
Numéro d’article : 50141322
  • Série: 9
  • Plage de mesure, max.: 50 ... 450 mm
  • Sortie analogique: Sortie analogique, Configurable, réglage d'usine :...
  • Interface: IO-Link
Numéro d’article : 50141322

Délais de livraison d'env. 12 jours ouvrables
KDS U-M12-5A-M12-5A-P1-003-25X
Câble de liaison
Numéro d’article : 50140174
  • Connexion: Connecteur rond, M12  - Connecteur rond, M12
  • Connexion 01, modèle: Axiale, Prise femelle
  • Connexion 1, nombre de pôles: 5 pièce(s)
  • Connexion 02, modèle: Axiale, Prise mâle
Numéro d’article : 50140174

Disponible immédiatement

Série 9
Type de système de détection Par rapport à un objet
MTTF 53 années
Parcours du faisceau Divergent
Source lumineuse Laser, Rouge
Longueur d'onde 655 nm
Classe laser 1, CEI/EN 60825-1:2007
Forme du signal d'émission Pulsé
Taille du spot lumineux [à la distance au capteur] 1 mm
Type de géométrie du spot lumineux Rond
Plage de mesure 50 ... 450 mm
Résolution 0,1 mm
Exactitude 1 %
Valeur de référence, exactitude Distance de mesure
Reproductibilité 0,5 %
Valeur de référence, reproductibilité Distance de mesure
Temps de mesure 4 ms
Dérive thermique 0,02 %/K
Étalonnage Non
Comportement noir/blanc 0,5 %
Objet de mesure standard 50 x 50 mm²
Principe de mesure de distance optique Triangulation
Protection E/S Protection contre l'inversion de polarité
Protection contre les courts-circuits
Protection contre les pics de tension
Tension d'alimentation UN 18 ... 30 V, CC
Nombre d'entrées de commutation numériques 1 pièce(s)
Type Entrée de commutation numérique
Fonction Programmable
Nombre de sorties analogiques 1 pièce(s)
Nombre de sorties de commutation numériques 1 pièce(s)
Type Tension
Type Sortie de commutation numérique
Organe de commutation Transistor, Symétrique
Temps d'initialisation 300 ms
Nombre de connexions 1 pièce(s)
Fonction Alimentation en tension
Signal IN
Signal OUT
Type de connexion Connecteur rond, Pivotant 90°
Taille du filetage M12
Type Prise mâle
Matériau Plastique
Nombre de pôles 5 pôles
Codage Codage A
Dimensions (l x H x L) 21 mm x 50 mm x 50 mm
Matériau du boîtier Plastique
Boîtier en plastique PC
Matériau de la fenêtre optique Verre
Poids net 50 g
Couleur du boîtier Rouge
Type de fixation Fixation traversante
Par pièce de fixation en option
Type d'affichage LED
Écran LCD
Nombre de LED 2 pièce(s)
Type de configuration/paramétrage Logiciel
Éléments de commande Logiciel PC
Touches de commande
Écran LCD
Température ambiante, fonctionnement -20 ... 50 °C
Température ambiante, stockage -30 ... 70 °C
Indice de protection IP 67
Classe de protection II
Homologations c UL US
Normes de référence CEI 60947-5-2
Numéro de tarif douanier 90318020
ECLASS 8.0 27270801
ECLASS 9.0 27270801
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
Modèle CAO 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Logiciel de configuration - V 6.1.0.0 - zip
Déclaration de conformité CE - pdf