P30-V1-B-DS-Y
Témoin lumineux
Bonjour, nous serons heureux de vous aider.
Nous sommes à votre entière disposition pour vous aider à trouver facilement et rapidement une alternative adaptée à vos besoins.
N'hésitez pas à nous contacter : Contact
| Type de signalisation | Optique |
| Durée de vie | > 100.000 h |
| Tension d'alimentation UN | 24 V, CA/CC, 10 % |
| Consommation, max. | 26 mA |
| Type de connexion | Borne |
| Forme | Cylindrique |
| Dimensions (Ø x L) | 30 mm x 66 mm |
| Longueur à l'état monté | 18 mm |
| Matériau du boîtier | Plastique |
| Poids net | 30 g |
| Couleur du boîtier | Noir |
| Type de fixation, côté installation | Dans alésages de Ø 22,5 mm |
| Type d'agent lumineux | LED/24V |
| Éclairage de calotte | Entier |
| Séquence de signalisation | Lumière permanente ou clignotante |
| Couleur de calotte | Jaune |
| Angle de rayonnement | 360° |
| Température ambiante, fonctionnement | -25 ... 60 °C |
| Indice de protection | IP 65 |
| Homologations | c UL US |
| Numéro de tarif douanier | 85318070 |
| ECLASS 5.1.4 | 27371220 |
| ECLASS 8.0 | 27371220 |
| ECLASS 9.0 | 27371223 |
| ECLASS 10.0 | 27371220 |
| ECLASS 11.0 | 27371220 |
| ETIM 5.0 | EC000232 |
| ETIM 6.0 | EC000232 |
| ETIM 7.0 | EC000232 |