P65-V1-B-DS-R-BZ-103

Témoin lumineux/sonore

Réf. produit : 50130525

Icon Icon Icon
Article succédant

Bonjour, nous serons heureux de vous aider.

Nous sommes à votre entière disposition pour vous aider à trouver facilement et rapidement une alternative adaptée à vos besoins.


N'hésitez pas à nous contacter : Contact

Type de signalisation Optique et sonore
Durée de vie > 100.000 h
Tension d'alimentation UN 24 V, CA/CC, 10 %
Consommation, max. 47 mA
Type de connexion Borne
Forme Cylindrique
Dimensions (Ø x L) 65 mm x 93 mm
Longueur à l'état monté 58 mm
Matériau du boîtier Plastique
Poids net 110 g
Couleur du boîtier Noir
Type de fixation, côté installation Dans alésages de Ø 22,5 mm
Type d'agent lumineux LED/24V
Éclairage de calotte Entier
Séquence de signalisation Lumière permanente ou clignotante
Couleur de calotte Rouge
Angle de rayonnement 360°
Température ambiante, fonctionnement -25 ... 60 °C
Indice de protection IP 65
Homologations c UL US
Type de tonalité Tonalité continue/à impulsion
Fréquence sonore Env. 2800 Hz
Pression acoustique 85 ... 103 dB
Nombre de sons 3 pièce(s)
Numéro de tarif douanier 85318070
ECLASS 5.1.4 27371220
ECLASS 8.0 27371220
ECLASS 9.0 27371290
ECLASS 10.0 27371220
ECLASS 11.0 27371220
ETIM 5.0 EC000232
ETIM 6.0 EC000232
ETIM 7.0 EC000232
Déclaration de conformité CE - pdf