PBZ-V1-085
Témoin sonore
Bonjour, nous serons heureux de vous aider.
Nous sommes à votre entière disposition pour vous aider à trouver facilement et rapidement une alternative adaptée à vos besoins.
N'hésitez pas à nous contacter : Contact
Type de signalisation | Sonore |
Tension d'alimentation UN | 12 ... 24 V, CA/CC |
Consommation, max. | 46 mA |
Type de connexion | Borne |
Forme | Cylindrique |
Dimensions (Ø x L) | 30 mm x 59 mm |
Longueur à l'état monté | 12 mm |
Matériau du boîtier | Plastique |
Poids net | 30 g |
Couleur du boîtier | Noir |
Type de fixation, côté installation | Dans alésages de Ø 22,5 mm |
Température ambiante, fonctionnement | -20 ... 60 °C |
Indice de protection | IP 65 |
Homologations | c UL US |
Type de tonalité | Tonalité continue/à impulsion |
Fréquence sonore | Env. 3500 Hz |
Pression acoustique | 85 dB |
Nombre de sons | 2 pièce(s) |
Numéro de tarif douanier | 85318070 |
ECLASS 5.1.4 | 27371214 |
ECLASS 8.0 | 27371214 |
ECLASS 9.0 | 27371214 |
ECLASS 10.0 | 27371214 |
ECLASS 11.0 | 27371214 |
ETIM 5.0 | EC001026 |
ETIM 6.0 | EC001026 |
ETIM 7.0 | EC001026 |