PRK 25/66.2-S12
Reflex sur réflecteur polarisé
| Série | 25 | 
| Principe de fonctionnement | Principe de réflexion | 
| Application | Positionnement, distance nulle | 
| Modèle spécial | Autocollimation | 
| Portée de fonctionnement | 0 ... 4,5 m (portée garantie) | 
| Portée limite | 0 ... 5 m (portée typique) | 
| Source lumineuse | LED, Rouge | 
| Longueur d'onde | 620 nm | 
| Protection E/S | Protection contre l'inversion de polarité Protection contre les courts-circuits Protection contre les pics de tension  | 
                                
| Tension d'alimentation UN | 10 ... 30 V, CC | 
| Ondulation résiduelle | 0 ... 15 %, d'UN | 
| Consommation | 0 ... 35 mA | 
| Nombre de sorties de commutation numériques | 2 pièce(s) | 
| Type | Sortie de commutation numérique | 
| Organe de commutation | Transistor, Symétrique | 
| Principe de commutation | À commutation claire (PNP)/foncée (NPN) | 
| Organe de commutation | Transistor, Symétrique | 
| Principe de commutation | À commutation foncée (PNP)/claire (NPN) | 
| Fréquence de commutation | 500 Hz | 
| Nombre de connexions | 1 pièce(s) | 
| Fonction | Alimentation en tension Signal OUT  | 
                                
| Type de connexion | Connecteur rond | 
| Taille du filetage | M12 | 
| Type | Prise mâle | 
| Matériau | Plastique | 
| Nombre de pôles | 4 pôles | 
| Codage | Codage A | 
| Dimensions (l x H x L) | 15 mm x 36 mm x 27 mm | 
| Matériau du boîtier | Plastique | 
| Boîtier en plastique | PC-ABS | 
| Matériau de la fenêtre optique | Plastique / PMMA | 
| Poids net | 15 g | 
| Couleur du boîtier | Rouge | 
| Type de fixation | Fixation traversante Par pièce de fixation en option  | 
                                
| Type d'affichage | LED | 
| Température ambiante, fonctionnement | -20 ... 55 °C | 
| Température ambiante, stockage | -40 ... 70 °C | 
| Indice de protection | IP 67 | 
| Classe de protection | II | 
| Homologations | UL | 
| Normes de référence | CEI 60947-5-2 | 
| Numéro de tarif douanier | 85365019 | 
| ECLASS 8.0 | 27270902 | 
| ECLASS 9.0 | 27270902 | 
| ETIM 5.0 | EC002717 | 
| ETIM 6.0 | EC002717 |