PRK 3B/6.7-S8
Reflex sur réflecteur polarisé
Série | 3B |
Principe de fonctionnement | Principe de réflexion |
Portée de fonctionnement | 0,02 ... 5 m (portée garantie) |
Portée limite | 0,02 ... 6 m (portée typique) |
Parcours du faisceau | Divergent |
Source lumineuse | LED, Rouge |
Longueur d'onde | 620 nm |
Forme du signal d'émission | Pulsé |
Groupe de LED | 2 |
Type de géométrie du spot lumineux | Rectangulaire |
Protection E/S | Protection contre l'inversion de polarité Protection contre les courts-circuits |
Tension d'alimentation UN | 10 ... 30 V, CC |
Consommation, max. | 10 mA |
Ondulation résiduelle | 0 ... 15 %, d'UN |
Consommation | 0 ... 10 mA |
Nombre de sorties de commutation numériques | 1 pièce(s) |
Type | Sortie de commutation numérique |
Organe de commutation | Transistor, Symétrique |
Principe de commutation | Commutation claire |
Fréquence de commutation | 1.000 Hz |
Temps de réaction | 0,5 ms |
Temps d'initialisation | 300 ms |
Nombre de connexions | 1 pièce(s) |
Fonction | Alimentation en tension Signal OUT |
Type de connexion | Connecteur rond |
Taille du filetage | M8 |
Type | Prise mâle |
Matériau | Métallique |
Nombre de pôles | 4 pôles |
Codage | Codage A |
Dimensions (l x H x L) | 11 mm x 32 mm x 17 mm |
Matériau du boîtier | Plastique |
Boîtier en plastique | PC-ABS |
Matériau de la fenêtre optique | Plastique / PMMA |
Poids net | 10 g |
Couleur du boîtier | Rouge, RAL 3000 |
Type de fixation | Fixation traversante |
Type d'affichage | LED |
Nombre de LED | 1 pièce(s) |
Température ambiante, fonctionnement | -30 ... 55 °C |
Température ambiante, stockage | -30 ... 70 °C |
Indice de protection | IP 67 |
Classe de protection | III |
Homologations | c UL US |
Normes de référence | CEI 60947-5-2 |
Numéro de tarif douanier | 85365019 |
ECLASS 8.0 | 27270902 |
ECLASS 9.0 | 27270902 |
ETIM 5.0 | EC002717 |
ETIM 6.0 | EC002717 |