PRK 72/4

Reflex sur réflecteur polarisé

Réf. produit : 50000597

Liste de résultats : 1 produits trouvés
PRK18B.1/4P-6000
Reflex sur réflecteur polarisé
Numéro d’article : 50117358
  • Série: 18B
  • Principe de fonctionnement: Principe de réflexion
  • Portée de fonctionnement, max.: 0 ... 6 m
  • Forme: Cubique
Numéro d’article : 50117358

Disponible immédiatement

Série 72
Principe de fonctionnement Principe de réflexion
Portée de fonctionnement 0,1 ... 4 m (portée garantie)
Portée limite 0,1 ... 6 m (portée typique)
Source lumineuse LED, Rouge
Protection E/S Protection contre l'inversion de polarité
Protection contre les courts-circuits
Tension d'alimentation UN 12 ... 30 V, CC
Nombre de sorties de commutation numériques 1 pièce(s)
Type Sortie de commutation numérique
Organe de commutation Transistor, PNP
Principe de commutation Commutable claire/foncée
Fréquence de commutation 200 Hz
Temps de réaction 2,5 ms
Nombre de connexions 1 pièce(s)
Type de connexion Câble
Longueur de câble 2.000 mm
Nombre de brins 3 brins
Dimensions (l x H x L) 15 mm x 90 mm x 35 mm
Matériau du boîtier Métallique
Matériau de la fenêtre optique Verre
Couleur du boîtier Rouge
Rouge, RAL 3000
Type de fixation Fixation traversante
Par pièce de fixation en option
Température ambiante, fonctionnement -20 ... 60 °C
Température ambiante, stockage -30 ... 70 °C
Indice de protection IP 67
Fiche technique - pdf