PRK 96M/P-1375-22

Reflex sur réflecteur polarisé

Réf. produit : 50109208

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Article succédant

Bonjour, nous serons heureux de vous aider.

Nous sommes à votre entière disposition pour vous aider à trouver facilement et rapidement une alternative adaptée à vos besoins.


N'hésitez pas à nous contacter : Contact

Série 96
Principe de fonctionnement Principe de réflexion
Portée de fonctionnement 0,3 ... 8 m
Portée de fonctionnement Portée garantie
Portée limite 0,1 ... 10 m
Portée limite Portée typique
Source lumineuse LED, Rouge
Tension d'alimentation UN 10 ... 30 V, CC
Ondulation résiduelle 0 ... 15 %, d'UN
Consommation 0 ... 50 mA
Nombre de sorties de commutation numériques 2 pièce(s)
Organe de commutation Transistor, PNP
Principe de commutation Commutation claire
Organe de commutation Transistor, PNP
Principe de commutation Commutation foncée
Fonction Sortie d'avertissement
Fréquence de commutation 1.000 Hz
Type de connexion Borne
Nombre de pôles 4 pôles
Dimensions (l x H x L) 30 mm x 90 mm x 70 mm
Matériau du boîtier Métallique
Boîtier métallique Zinc
Matériau de la fenêtre optique Verre
Poids net 380 g
Compatibilité des matériaux ECOLAB
Remarque La partie du boîtier utilisée contient de l'acide perfluorobutanesulfonique (PFBS)
Type d'affichage LED
Éléments de commande Potentiomètre 270°
Température ambiante, fonctionnement -40 ... 55 °C
Indice de protection IP 67
Classe de protection II
Homologations c UL US
Normes de référence CEI 60947-5-2
Numéro de tarif douanier 85365019
ECLASS 5.1.4 27270902
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ECLASS 10.0 27270902
ECLASS 11.0 27270902
ECLASS 12.0 27270902
ECLASS 13.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
ETIM 7.0 EC002717
ETIM 8.0 EC002717
ETIM 9.0 EC002717
Modèle CAO 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Déclaration de conformité CE - pdf
Déclaration de conformité UKCA - pdf
Certificat - ECOLAB - pdf