PRK 97/4

Reflex sur réflecteur polarisé

Réf. produit : 50080994

Liste de résultats : 3 produits trouvés
KD U-M12-4A-V1-020
Câble de raccordement
Numéro d’article : 50130648
  • Connexion: Connecteur rond, M12
  • Modèle: Axiale, Prise femelle
  • Nombre de pôles: 4 pièce(s)
  • Longueur de câble: 2.000 mm
Numéro d’article : 50130648

Disponible immédiatement

PRK18B.1/4P-6000
Reflex sur réflecteur polarisé
Numéro d’article : 50117358
  • Série: 18B
  • Principe de fonctionnement: Principe de réflexion
  • Portée de fonctionnement, max.: 0 ... 6 m
  • Forme: Cubique
Numéro d’article : 50117358

Disponible immédiatement

PRK 97/4 L
Reflex sur réflecteur polarisé
Numéro d’article : 50019663
  • Série: 97
  • Principe de fonctionnement: Principe de réflexion
  • Portée de fonctionnement, max.: 0,1 ... 4 m
  • Forme: Cubique
Numéro d’article : 50019663

Disponible immédiatement

Série 97
Principe de fonctionnement Principe de réflexion
Portée de fonctionnement 0,1 ... 4 m
Portée de fonctionnement Portée garantie
Portée limite 0,1 ... 6 m
Portée limite Portée typique
Source lumineuse LED, Rouge
Longueur d'onde 660 nm
Groupe de LED 1
Protection E/S Protection contre l'inversion de polarité
Protection contre les courts-circuits
Tension d'alimentation UN 10 ... 30 V, CC
Ondulation résiduelle 0 ... 15 %, d'UN
Consommation 0 ... 30 mA
Nombre de sorties de commutation numériques 1 pièce(s)
Organe de commutation Transistor, PNP
Principe de commutation Commutation claire
Fonction Alimentation en tension
Signal OUT
Type de connexion Câble
Longueur de câble 2.000 mm
Couleur de câble Noir
Nombre de brins 3 brins
Section des brins 0,25 mm²
Dimensions (l x H x L) 18 mm x 75 mm x 23 mm
Matériau du boîtier Métallique
Boîtier métallique Zinc moulé sous pression
Matériau de la fenêtre optique Verre
Poids net 85 g
Couleur du boîtier Rouge
Type de fixation Fixation traversante
Par pièce de fixation en option
Type d'affichage LED
Température ambiante, fonctionnement -20 ... 60 °C
Température ambiante, stockage -30 ... 70 °C
Indice de protection IP 67
Classe de protection II
Normes de référence CEI 60947-5-2
Numéro de tarif douanier 85365019
ECLASS 5.1.4 27270902
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ECLASS 10.0 27270902
ECLASS 11.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
ETIM 7.0 EC002717
Fiche technique - pdf