PRK3C.BTT3/4T-200-M12
Reflex sur réflecteur polarisé
Bonjour, nous serons heureux de vous aider.
Nous sommes à votre entière disposition pour vous aider à trouver facilement et rapidement une alternative adaptée à vos besoins.
N'hésitez pas à nous contacter : Contact
| Série | 3C | 
| Principe de fonctionnement | Principe de réflexion | 
| Application | Détection de films transparents Détection des bouteilles fortement transparentes | 
| Modèle spécial | Autocollimation Fonction de tracking | 
| Portée de fonctionnement | 0 ... 3 m (portée garantie), Avec réflecteur TK(S) 100x100 | 
| Portée limite | 0 ... 3,6 m (portée typique), Avec réflecteur TK(S) 100x100 | 
| Source lumineuse | LED, Rouge | 
| Longueur d'onde | 635 nm | 
| Forme du signal d'émission | Pulsé | 
| Groupe de LED | Groupe exempt de risque (selon EN 62471) | 
| Protection E/S | Protection contre l'inversion de polarité Protection contre les courts-circuits | 
| Tension d'alimentation UN | 10 ... 30 V, CC, Y compris l'ondulation résiduelle | 
| Ondulation résiduelle | 0 ... 15 %, d'UN | 
| Consommation | 0 ... 15 mA | 
| Nombre d'entrées d'apprentissage | 1 pièce(s) | 
| Type | Entrée d'apprentissage | 
| Fonction | Commutation claire/foncée Réglage de la sensibilité Verrouillage du clavier | 
| Nombre de sorties de commutation numériques | 1 pièce(s) | 
| Type | Sortie de commutation numérique | 
| Organe de commutation | Transistor, PNP | 
| Principe de commutation | Commutation claire | 
| Fréquence de commutation | 1.500 Hz | 
| Temps de réaction | 0,33 ms | 
| Temps d'initialisation | 300 ms | 
| Gigue de réaction | 110 µs | 
| Nombre de connexions | 1 pièce(s) | 
| Fonction | Alimentation en tension Signal IN Signal OUT | 
| Type de connexion | Câble à connecteur rond | 
| Longueur de câble | 200 mm | 
| Matériau de gaine | PUR | 
| Couleur de câble | Noir | 
| Section des brins | 0,2 mm² | 
| Taille du filetage | M12 | 
| Type | Prise mâle | 
| Matériau | Métallique | 
| Nombre de pôles | 4 pôles | 
| Codage | Codage A | 
| Dimensions (l x H x L) | 11,4 mm x 34,2 mm x 18,3 mm | 
| Matériau du boîtier | Plastique | 
| Boîtier en plastique | PC-ABS | 
| Matériau de la fenêtre optique | Plastique / PMMA | 
| Poids net | 20 g | 
| Couleur du boîtier | Rouge | 
| Type de fixation | Deux douilles filetées M3 Par pièce de fixation en option | 
| Compatibilité des matériaux | ECOLAB | 
| Type d'affichage | LED | 
| Nombre de LED | 2 pièce(s) | 
| Éléments de commande | Bouton d'apprentissage | 
| Fonction de l'élément de commande | Réglage de la sensibilité | 
| Température ambiante, fonctionnement | -40 ... 60 °C | 
| Température ambiante, stockage | -40 ... 70 °C | 
| Indice de protection | IP 67 IP 69K | 
| Classe de protection | III | 
| Homologations | c UL US | 
| Normes de référence | CEI 60947-5-2 | 
| Numéro de tarif douanier | 85365019 | 
| ECLASS 5.1.4 | 27270902 | 
| ECLASS 8.0 | 27270902 | 
| ECLASS 9.0 | 27270902 | 
| ECLASS 10.0 | 27270902 | 
| ECLASS 11.0 | 27270902 | 
| ETIM 5.0 | EC002717 | 
| ETIM 6.0 | EC002717 | 
| ETIM 7.0 | EC002717 |