PRKL 3B/6D.22-S8

Reflex sur réflecteur polarisé

Réf. produit : 50106475

Icon Icon Icon Icon
Liste de résultats : 1 produits trouvés
PRK3CL1.A3/PT-M8
Reflex sur réflecteur polarisé
Numéro d’article : 50137055
  • Série: 3C
  • Principe de fonctionnement: Principe de réflexion
  • Portée de fonctionnement, max.: 0 ... 4 m
  • Forme: Cubique
Numéro d’article : 50137055

Délais de livraison d'env. 14 jours ouvrables
Série 3B
Principe de fonctionnement Principe de réflexion
Application Détection des petites pièces
Modèle spécial Autocollimation
Entrée d'apprentissage
Portée de fonctionnement 0 ... 2 m (portée garantie)
Portée limite 0 ... 3 m (portée typique)
Parcours du faisceau Collimaté
Source lumineuse Laser, Rouge
Longueur d'onde 655 nm
Classe laser 1, CEI/EN 60825-1:2007
Laser, durée de vie moyenne 50.000 h
Forme du signal d'émission Pulsé
Taille du spot lumineux [à la distance au capteur] 2 mm [0 mm]
Type de géométrie du spot lumineux Rond
Protection E/S Protection contre l'inversion de polarité
Protection contre les courts-circuits
Tension d'alimentation UN 10 ... 30 V, CC
Consommation, max. 15 mA
Ondulation résiduelle 0 ... 15 %, d'UN
Consommation 0 ... 15 mA
Nombre d'entrées d'apprentissage 1 pièce(s)
Type Entrée d'apprentissage
Fonction Réglage de la sensibilité
Nombre de sorties de commutation numériques 1 pièce(s)
Type Sortie de commutation numérique
Organe de commutation Transistor, Symétrique
Principe de commutation Commutable claire/foncée
Fréquence de commutation 2.000 Hz
Temps de réaction 0,25 ms
Temps d'initialisation 300 ms
Nombre de connexions 1 pièce(s)
Fonction Alimentation en tension
Signal IN
Signal OUT
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M8
Type Prise mâle
Matériau Métallique
Nombre de pôles 4 pôles
Codage Codage A
Dimensions (l x H x L) 11 mm x 32 mm x 17 mm
Matériau du boîtier Plastique
Boîtier en plastique PC-ABS
Matériau de la fenêtre optique Plastique / PMMA
Poids net 10 g
Couleur du boîtier Rouge, RAL 3000
Type de fixation Fixation traversante
Type d'affichage LED
Nombre de LED 2 pièce(s)
Éléments de commande Bouton d'apprentissage
Température ambiante, fonctionnement -40 ... 55 °C
Température ambiante, stockage -40 ... 70 °C
Indice de protection IP 67
Classe de protection III
Homologations c UL US
Normes de référence CEI 60947-5-2
Numéro de tarif douanier 85365019
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
Modèle CAO 3D - zip
Fiche technique - pdf
Déclaration de conformité CE - pdf
Certificat - ECOLAB - pdf