Scanner laser
Nouvelle série de scanners laser dotés de la technologie LiDAR pour la mesure des contours et la navigation
Efficacité maximale dans les processus de fabrication et de logistique grâce à une résolution angulaire élevée et à une maintenance prédictive
Les nouveaux scanners laser de la série ROD 300 pour la mesure des contours et de la série ROD 500 en tant que modèle haute résolution pour les tâches de navigation se caractérisent par des vitesses de balayage élevées ainsi qu’une haute résolution angulaire. Les processus de fabrication et de logistique peuvent donc être conçus avec une efficacité optimale. Avec une fréquence de balayage de 80 Hz, même les objets se déplaçant rapidement peuvent être mesurés. La surveillance intégrée de la fenêtre favorise la maintenance prédictive et garantit une disponibilité élevée des installations. Grâce à leur module compact, les scanners laser peuvent également être intégrés dans des environnements de production étroits et dans de petits systèmes de transport sans conducteur (AGV).