L200
L’interverrouillage de sécurité L200 est conçu pour les contraintes mécaniques élevées dans des environnements difficiles. Il est utilisé dans les applications « Heavy Duty » sur les grosses machines et installations, ainsi que sur les grandes portes de protection ou portes coulissantes. La fonction de déverrouillage d’urgence en option (bouton d’urgence) permet l’ouverture manuelle du dispositif de protection en cas d’urgence.
Vos avantages
- Sécurisation d'accès « Heavy Duty » : pour une utilisation sur de grandes machines et installations dans des conditions ambiantes difficiles
- Adaptation simple à différentes conditions d’installation : grâce à la conception standard, 6 organes de commande différents et des entrées de câble dans 3 directions
- Fonction de déverrouillage de secours en option (ergonomie optimisée du bouton d’urgence) : pour l'ouverture manuelle des dispositifs de protection en cas d'urgence
- Prévention des arrêts indésirables des machines : grâce au jeu important de l'organe de commande dans sa tête
- Tous les appareils peuvent être facilement intégrés dans un circuit de sécurité : grâce à leurs contacts à ouverture forcée
Propriétés techniques
| L200 | |
| Dispositif de verrouillage avec interverrouillage de type 2 selon EN ISO 14119 | |
| Languette mécanique avec codage faible, 6 organes de commande différents | |
| Contacts à ouverture forcée pour l'intégration dans le circuit de sécurité | |
| Modèles équipés de types d'interverrouillage avec force de ressort ou électromagnétique | |
| Pour les applications de sécurité jusqu'au niveau de performance PL e, SIL 3 | |
| Force d’interverrouillage de 2 800 N | |
| Boîtier métallique avec indice de protection IP 67 | |
| À l'état déverrouillé, la faible force d'interverrouillage de 30 N maintient le dispositif de protection en position, empêchant ainsi celui-ci de s'ouvrir seul | |
| Entrées de câble dans 3 directions pour une flexibilité maximale, p. ex. dans des emplacements étroits et en cas de connexion en série | |
| Fonction de déverrouillage de secours à l'aide du bouton d'urgence ergonomique | |
| Unité d'affichage LED pour le diagnostic sur site |