Quattro-CANopen
Unité de commande de barrière immatérielle
Bonjour, nous serons heureux de vous aider.
Nous sommes à votre entière disposition pour vous aider à trouver facilement et rapidement une alternative adaptée à vos besoins.
N'hésitez pas à nous contacter : Contact
Série | Quattro |
Adapté pour | KONTURflex |
Tension d'alimentation UN | 24 V, CC, 20 % |
Type | CANopen |
Type | RS 232 |
Nombre de connexions | 1 pièce(s) |
Fonction | Liaison vers l'appareil |
Type de connexion | Borne |
Nombre de pôles | 5 pôles |
Dimensions (l x H x L) | 61 mm x 77 mm x 180 mm |
Matériau du boîtier | Plastique |
Boîtier en plastique | PC |
Poids net | 380 g |
Type d'affichage | LED |
Éléments de commande | Logiciel PC |
Température ambiante, fonctionnement | 0 ... 55 °C |
Indice de protection | IP 65 |
Classe de protection | III |
Homologations | c UL US |
Normes de référence | CEI 60947-5-2 |
Numéro de tarif douanier | 85371098 |