RK 93/4-20 L

Détecteur énergétique

Réf. produit : 50023930

Icon Icon
Liste de résultats : 1 produits trouvés
HT3C.V/4P-200-M12
Détecteur avec élimination de l'arrière-plan
Numéro d’article : 50129389
  • Série: 3C
  • Principe de fonctionnement: Principe de balayage avecélimination de l'arrière-...
  • Portée de fonctionnement, max.: 0,015 ... 0,15 m
  • Forme: Cubique
Numéro d’article : 50129389

Délais de livraison d'env. 10 jours ouvrables
Série 93
Principe de fonctionnement Principe de balayage
Modèle spécial Optique en V
Portée de fonctionnement Portée garantie
Portée de fonctionnement, blanc 90% 0 ... 0,02 m
Portée de fonctionnement, gris 18% 0,002 ... 0,018 m
Portée de fonctionnement, noir 6% 0,004 ... 0,015 m
Portée limite, blanc 90% 0 ... 0,023 m
Portée limite, gris 18% 0,002 ... 0,02 m
Portée limite, noir 6% 0,004 ... 0,017 m
Portée limite Portée typique
Source lumineuse LED, Infrarouge
Type de géométrie du spot lumineux Rond
Tension d'alimentation UN 10 ... 30 V, CC
Nombre de sorties de commutation numériques 1 pièce(s)
Organe de commutation Transistor, PNP
Principe de commutation Commutation claire
Fréquence de commutation 250 Hz
Nombre de connexions 1 pièce(s)
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Matériau Métallique
Nombre de pôles 4 pôles
Dimensions (l x H x L) 20 mm x 60 mm x 44 mm
Matériau du boîtier Métallique
Boîtier métallique Zinc moulé sous pression
Matériau de la fenêtre optique Verre
Poids net 170 g
Température ambiante, fonctionnement -20 ... 60 °C
Indice de protection IP 65
Classe de protection III
Homologations c UL US
Normes de référence EN 60947-5-2 (version allemande)
Numéro de tarif douanier 85365019
ECLASS 8.0 27270903
ECLASS 9.0 27270903
ETIM 5.0 EC001821
ETIM 6.0 EC001821
Modèle CAO 3D - zip
Fiche technique - pdf