RK 93/4-20 S,6000
Détecteur énergétique
Bonjour, nous serons heureux de vous aider.
Nous sommes à votre entière disposition pour vous aider à trouver facilement et rapidement une alternative adaptée à vos besoins.
N'hésitez pas à nous contacter : Contact
| Série | 93 |
| Principe de fonctionnement | Principe de balayage |
| Modèle spécial | Optique en V |
| Portée de fonctionnement | 0 ... 0,02 m (portée garantie) |
| Portée limite | 0 ... 0,023 m (portée typique) |
| Source lumineuse | LED, Infrarouge |
| Type de géométrie du spot lumineux | Rond |
| Protection E/S | Protection contre l'inversion de polarité Protection contre les courts-circuits |
| Tension d'alimentation UN | 10 ... 30 V, CC |
| Consommation, max. | 0,6 W |
| Nombre de sorties de commutation numériques | 1 pièce(s) |
| Organe de commutation | Transistor, PNP |
| Principe de commutation | Commutation claire |
| Fréquence de commutation | 250 Hz |
| Temps de réaction | 2 ms |
| Nombre de connexions | 1 pièce(s) |
| Type de connexion | Prise normée |
| Longueur de câble | 6.000 mm |
| Nombre de brins | 3 brins |
| Dimensions (l x H x L) | 20 mm x 60 mm x 44 mm |
| Matériau du boîtier | Métallique |
| Boîtier métallique | Zinc moulé sous pression |
| Matériau de la fenêtre optique | Verre |
| Poids net | 170 g |
| Type d'affichage | LED |
| Nombre de LED | 1 pièce(s) |
| Température ambiante, fonctionnement | -20 ... 60 °C |
| Température ambiante, stockage | -30 ... 70 °C |
| Indice de protection | IP 65 |
| Classe de protection | I |
| Homologations | c UL US |
| Normes de référence | EN 60947-5-2 (version allemande) |
| Numéro de tarif douanier | 85365019 |
| ECLASS 8.0 | 27270903 |
| ECLASS 9.0 | 27270903 |
| ETIM 5.0 | EC001821 |
| ETIM 6.0 | EC001821 |