RK 97/4.8-80

Détecteur énergétique

Réf. produit : 50006884

Article succédant

Bonjour, nous serons heureux de vous aider.

Nous sommes à votre entière disposition pour vous aider à trouver facilement et rapidement une alternative adaptée à vos besoins.


N'hésitez pas à nous contacter : Contact

Série 97
Principe de fonctionnement Principe de balayage
Modèle spécial Entrée d'activation
Portée de fonctionnement Portée garantie
Portée de fonctionnement, blanc 90% 0,002 ... 0,08 m
Portée de fonctionnement, gris 18% 0,008 ... 0,06 m
Portée de fonctionnement, noir 6% 0,012 ... 0,05 m
Portée limite, blanc 90% 0,002 ... 0,1 m
Portée limite, gris 18% 0,008 ... 0,08 m
Portée limite, noir 6% 0,012 ... 0,07 m
Portée limite Portée typique
Source lumineuse LED, Infrarouge
Longueur d'onde 880 nm
Forme du signal d'émission Pulsé
Groupe de LED 1
Protection E/S Protection contre l'inversion de polarité
Protection contre les courts-circuits
Tension d'alimentation UN 10 ... 30 V, CC
Ondulation résiduelle 0 ... 15 %, d'UN
Consommation 0 ... 30 mA
Nombre d'entrées d'activation 1 pièce(s)
Type Entrée d'activation
Nombre de sorties de commutation numériques 1 pièce(s)
Type Sortie de commutation numérique
Organe de commutation Transistor, PNP
Principe de commutation Commutation claire
Fréquence de commutation 200 Hz
Temps de réaction 2,5 ms
Temps d'initialisation 100 ms
Nombre de connexions 1 pièce(s)
Fonction Alimentation en tension
Signal IN
Signal OUT
Type de connexion Câble
Longueur de câble 2.000 mm
Couleur de câble Noir
Nombre de brins 4 brins
Section des brins 0,38 mm²
Dimensions (l x H x L) 18 mm x 75 mm x 23 mm
Matériau du boîtier Métallique
Boîtier métallique Zinc moulé sous pression
Matériau de la fenêtre optique Verre
Poids net 85 g
Couleur du boîtier Rouge
Type de fixation Fixation traversante
Par pièce de fixation en option
Type d'affichage LED
Nombre de LED 1 pièce(s)
Température ambiante, fonctionnement -20 ... 60 °C
Température ambiante, stockage -30 ... 70 °C
Indice de protection IP 67
Classe de protection II
Homologations c UL US
Normes de référence CEI 60947-5-2
Numéro de tarif douanier 85365019
ECLASS 8.0 27270903
ECLASS 9.0 27270903
ETIM 5.0 EC001821
ETIM 6.0 EC001821
Fiche technique - pdf