RKR 18/4,6000
Reflex sur réflecteur non polarisé
| Série | 18 |
| Principe de fonctionnement | Principe de réflexion |
| Modèle spécial | Autocollimation |
| Portée de fonctionnement | 0 ... 4 m (portée garantie) |
| Portée limite | 0 ... 5 m (portée typique) |
| Source lumineuse | LED, Rouge |
| Longueur d'onde | 660 nm |
| Forme du signal d'émission | Pulsé |
| Groupe de LED | 1 |
| Type de géométrie du spot lumineux | Rond |
| Protection E/S | Protection contre l'inversion de polarité Protection contre les courts-circuits |
| Tension d'alimentation UN | 10 ... 30 V, CC |
| Consommation, max. | 35 mA |
| Ondulation résiduelle | 0 ... 15 %, d'UN |
| Consommation | 0 ... 35 mA |
| Nombre de sorties de commutation numériques | 1 pièce(s) |
| Type | Sortie de commutation numérique |
| Organe de commutation | Transistor, PNP |
| Principe de commutation | Commutation claire |
| Fréquence de commutation | 1.000 Hz |
| Temps de réaction | 0,5 ms |
| Temps d'initialisation | 300 ms |
| Nombre de connexions | 1 pièce(s) |
| Fonction | Alimentation en tension Signal OUT |
| Type de connexion | Câble |
| Longueur de câble | 6.000 mm |
| Matériau de gaine | PVC |
| Couleur de câble | Brun |
| Nombre de brins | 4 brins |
| Section des brins | 0,22 mm² |
| Dimensions (l x H x L) | 15 mm x 50 mm x 33 mm |
| Matériau du boîtier | Métallique |
| Boîtier métallique | Zinc |
| Matériau de la fenêtre optique | Verre |
| Poids net | 180 g |
| Couleur du boîtier | Rouge |
| Type de fixation | Fixation traversante Taraudage de fixation |
| Type d'affichage | LED |
| Nombre de LED | 1 pièce(s) |
| Température ambiante, fonctionnement | -25 ... 55 °C |
| Température ambiante, stockage | -40 ... 70 °C |
| Indice de protection | IP 67 IP 69K |
| Classe de protection | III |
| Homologations | c UL US |
| Normes de référence | CEI 60947-5-2 |
| Numéro de tarif douanier | 85365019 |
| ECLASS 8.0 | 27270902 |
| ECLASS 9.0 | 27270902 |
| ETIM 5.0 | EC002717 |
| ETIM 6.0 | EC002717 |