RKU318-400.3/2X-M12
Cellule à réflexion à ultrasons
| Série | 318 |
| Principe de fonctionnement | Principe de réflexion |
| Contenu | 2 écrous de montage M18 |
| Portée de fonctionnement | 0 ... 0,4 m |
| Portée de fonctionnement | Portée garantie |
| Fréquence ultrasonique | 300 kHz |
| Direction de rayonnement | Frontale |
| Angle d'ouverture | 8 ° |
| Distance de l'objet à l'arrière-plan | ≥ 100 mm |
| Distance au réflecteur | 0,1 ... 0,4 m |
| Résolution | < 2 mm |
| Reproductibilité | 0,5 % |
| Valeur de référence, reproductibilité | Valeur finale |
| Dérive thermique | 5 % |
| Valeur de référence, dérive thermique | Valeur finale |
| Protection E/S | Protection contre l'induction Protection contre l'inversion de polarité Protection contre les courts-circuits |
| Tension d'alimentation UN | 10 ... 30 V, CC |
| Ondulation résiduelle | 0 ... 5 %, d'UN |
| Consommation | 0 ... 50 mA |
| Hystérésis de commutation | 1 % |
| Nombre de sorties de commutation numériques | 1 pièce(s) |
| Courant de commutation, max. | 100 mA |
| Organe de commutation | Transistor, NPN |
| Principe de commutation | Contact de travail (NO) |
| Fréquence de commutation | 8 Hz |
| Temps de réaction | 62 ms |
| Temps d'initialisation | 500 ms |
| Fonction | Alimentation en tension Signal OUT |
| Type de connexion | Connecteur rond |
| Taille du filetage | M12 |
| Matériau | Plastique |
| Nombre de pôles | 4 pôles |
| Codage | Codage A |
| Forme | Cylindrique |
| Dimensions (Ø x L) | 18 mm x 91,6 mm |
| Taille du filetage | M18 x 1 mm |
| Matériau du boîtier | Plastique |
| Boîtier en plastique | Polybutylène (PBT) |
| Matériau de la surface active | Plastique, Résine époxy renforcée à la fibre de verre |
| Matériau du transducteur d'ultrasons | Piézocéramique (contient du titano-zirconate de plomb PZT) |
| Poids net | 70 g |
| Température ambiante, fonctionnement | -20 ... 70 °C |
| Température ambiante, stockage | -20 ... 70 °C |
| Indice de protection | IP 67 |
| Classe de protection | III |
| Homologations | c UL US |
| Normes de référence | CEI 60947-5-2 |
| Numéro de tarif douanier | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27272803 |
| ECLASS 8.0 | 27272803 |
| ECLASS 9.0 | 27272803 |
| ECLASS 10.0 | 27272803 |
| ECLASS 11.0 | 27272802 |
| ECLASS 12.0 | 27272802 |
| ECLASS 13.0 | 27272802 |
| ECLASS 14.0 | 27272802 |
| ECLASS 15.0 | 27272802 |
| ECLASS 16.0 | 27272802 |
| ETIM 5.0 | EC001848 |
| ETIM 6.0 | EC001848 |
| ETIM 7.0 | EC001848 |
| ETIM 8.0 | EC001848 |
| ETIM 9.0 | EC001848 |
| ETIM 10.0 | EC001848 |