RT 318M/P-200
Détecteur énergétique
Série | 318 |
Principe de fonctionnement | Principe de balayage |
Portée de fonctionnement | Portée garantie |
Portée de fonctionnement, blanc 90% | 0 ... 0,2 m |
Portée de fonctionnement, gris 18% | 0,002 ... 0,1 m |
Portée de fonctionnement, noir 6% | 0,007 ... 0,07 m |
Portée limite, blanc 90% | 0 ... 0,25 m |
Portée limite, gris 18% | 0,002 ... 0,12 m |
Portée limite, noir 6% | 0,007 ... 0,08 m |
Portée limite | Portée typique |
Parcours du faisceau | Divergent |
Source lumineuse | LED, Infrarouge |
Longueur d'onde | 880 nm |
Forme du signal d'émission | Pulsé |
Groupe de LED | 1 |
Type de géométrie du spot lumineux | Rectangulaire |
Protection E/S | Protection contre l'inversion de polarité Protection contre les courts-circuits Protection contre les pics de tension |
Tension d'alimentation UN | 10 ... 30 V, CC |
Ondulation résiduelle | 0 ... 10 %, d'UN |
Consommation | 0 ... 25 mA |
Nombre de sorties de commutation numériques | 2 pièce(s) |
Type | Sortie de commutation numérique |
Organe de commutation | Transistor, PNP |
Principe de commutation | Commutation claire |
Organe de commutation | Transistor, PNP |
Principe de commutation | Commutation foncée |
Fréquence de commutation | 1.000 Hz |
Temps de réaction | 0,5 ms |
Temps d'initialisation | 30 ms |
Nombre de connexions | 1 pièce(s) |
Fonction | Alimentation en tension Signal OUT |
Type de connexion | Câble |
Longueur de câble | 2.000 mm |
Matériau de gaine | PVC |
Couleur de câble | Noir |
Nombre de brins | 4 brins |
Section des brins | 0,25 mm² |
Dimensions (Ø x L) | 18 mm x 50 mm |
Taille du filetage | M18 x 1 mm |
Matériau du boîtier | Inox |
Boîtier en inox | V2A |
Matériau de la fenêtre optique | Plastique |
Poids net | 130 g |
Couleur du boîtier | Argent Noir |
Type d'affichage | LED |
Nombre de LED | 1 pièce(s) |
Éléments de commande | Potentiomètre 270° |
Température ambiante, fonctionnement | -25 ... 65 °C |
Température ambiante, stockage | -40 ... 70 °C |
Indice de protection | IP 67 |
Classe de protection | II |
Homologations | c UL US |
Normes de référence | CEI 60947-5-2 |
Numéro de tarif douanier | 85365019 |
ECLASS 8.0 | 27270903 |
ECLASS 9.0 | 27270903 |
ETIM 5.0 | EC001821 |
ETIM 6.0 | EC001821 |