RTFR 3B/6D.7-S8

Détecteur énergétique

Réf. produit : 50108500

Icon Icon
Liste de résultats : 1 produits trouvés
FT5.3/4P-M8
Détecteur énergétique
Numéro d’article : 50122572
  • Série: 5
  • Principe de fonctionnement: Principe de balayage
  • Portée de fonctionnement, max.: 0,001 ... 0,215 m
  • Forme: Cubique
Numéro d’article : 50122572

Disponible immédiatement

Série 3B
Principe de fonctionnement Principe de balayage
Modèle spécial Fading
Portée de fonctionnement Portée garantie
Portée de fonctionnement, blanc 90% 0 ... 0,42 m
Portée de fonctionnement, gris 18% 0,003 ... 0,235 m
Portée de fonctionnement, noir 6% 0,005 ... 0,21 m
Portée limite, blanc 90% 0 ... 0,45 m
Portée limite, gris 18% 0,003 ... 0,25 m
Portée limite, noir 6% 0,005 ... 0,22 m
Portée limite Portée typique
Parcours du faisceau Divergent
Source lumineuse LED, Rouge
Longueur d'onde 620 nm
Groupe de LED 2
Type de géométrie du spot lumineux Rectangulaire
Protection E/S Protection contre l'inversion de polarité
Protection contre les courts-circuits
Tension d'alimentation UN 10 ... 30 V, CC
Ondulation résiduelle 0 ... 15 %, d'UN
Consommation 0 ... 10 mA
Nombre de sorties de commutation numériques 1 pièce(s)
Organe de commutation Transistor, Symétrique
Principe de commutation Commutation foncée
Fréquence de commutation 1.000 Hz
Temps de réaction 0,5 ms
Temps d'initialisation 300 ms
Fonction Alimentation en tension
Signal OUT
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M8
Type Prise mâle
Matériau Métallique
Nombre de pôles 4 pôles
Dimensions (l x H x L) 11 mm x 32 mm x 17 mm
Matériau du boîtier Plastique
Boîtier en plastique PC-ABS
Matériau de la fenêtre optique Plastique / PMMA
Poids net 10 g
Couleur du boîtier Rouge, RAL 3000
Type de fixation Fixation traversante
Type d'affichage LED
Éléments de commande Potentiomètre 270°
Température ambiante, fonctionnement -30 ... 55 °C
Température ambiante, stockage -30 ... 70 °C
Indice de protection IP 67
Classe de protection III
Homologations c UL US
Normes de référence CEI 60947-5-2
Numéro de tarif douanier 85365019
ECLASS 8.0 27270903
ECLASS 9.0 27270903
ETIM 5.0 EC001821
ETIM 6.0 EC001821
Modèle CAO 3D - zip
Fiche technique - pdf
Déclaration de conformité CE - pdf
Certificat - ECOLAB - pdf